Ανοξείδωτοι αυξητικοί κωδικοποιητές για υγρές περιοχές
Ανοξείδωτο περίβλημα για αντοχή στη διάβρωση - Με IO-Link για χρήση απλών τρίκλωνων καλωδίων
- Μακροβιότητα: Ανοξείδωτο περίβλημα για αντοχή στη διάβρωση
- Μείωση κόστους: Με IO-Link για χρήση απλών τρίκλωνων καλωδίων
- Μόνιμα: Ευκρινή, ευανάγνωστη ετικέτα τύπου laser
- Δεν χάνονται δεδομένα: Μπορούν να διαμορφωθούν ως μονόστροφοι κωδικοποιητές, μέσω IO-Link
- Με προγραμματιζόμενες παραμέτρους, για λιγότερους απαιτούμενους κωδικούς
Και για δύσκολες συνθήκες εργασίας
Οι ανοξείδωτοι αυξητικοί κωδικοποιητές της ifm, για εφαρμογές όπως π.χ. συγχρονισμός μεταφορικών ταινιών, διασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας μεταξύ συντηρήσεων, σε δύσκολες συνθήκες εργασίας. Ο υψηλός βαθμός προστασίας τους, IP67, πληρεί τις προϋποθέσεις για χρήση σε υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων.
Ευέλικτοι χάρις το IO-Link
Όλοι οι αυξητικοί κωδικοποιητές της ifm μπορούν να λειτουργήσουν και ως απόλυτοι μονόστροφοι κωδικοποιητές, μέσω IO-Link. Ανιχνεύουν και αποθηκεύουν την τιμή της θέσης τους, ακόμα και σε διακοπή τάσης.
Επικοινωνία IO-Link
Τα δεδομένα μέτρησης, η παραμετροποίηση και τα διαγνωστικά μπορούν πλέον να μεταδοθούν μέσω IO-Link. Η προληπτική συντήρηση γίνεται πλέον πανεύκολη υπόθεση.