Νέοι καλωδιώσιμοι κονέκτορες για υγιεινές και υγρές περιοχές
ecolink κονέκτορας Μ12, κωδικοποίησης Α, με πατενταρισμένη πρωτοποριακή εκτόνωση τάνυσης και με άκρως ελαστική στεγάνωση.
- Πρωτοποριακή εκτόνωση τάνυσης
- Άκρως ελαστική στεγάνωση
- Δοκιμασμένη τεχνολογία ecolink
- Αντοχής σε κραδασμούς και δονήσεις
- Βαθμός προστασίας: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- Πολύ εύκολης συναρμολόγησης
- Χωρίς αλογόνο και σιλικόνη
Αξιόπιστη στεγάνωση - ακόμα και σε έντονες κινήσεις του καλωδίου
Μια ειδική πρόκληση είναι η αξιόπιστη και μόνιμη στεγάνωση του καλωδίου. Με την πατενταρισμένη και πρωτοποριακή τεχνολογία, η εκτόνωση τάνυσης και η ελαστική στεγάνωση είναι εντελώς διαχωρισμένες μεταξύ τους - η εκτόνωση τάνυσης είναι εγγυημένη μέσω ισχυρού σφιγκτήρα με 3 σφαίρες που αξιόπιστα σφίγγει το καλώδιο ακόμα και σε έντονες κινήσεις του. Η άκρως ελαστική στεγάνωση βρίσκεται στην είσοδο του καλωδίου, προλαμβάνοντας οποιαδήποτε μόλυνση λόγω εισχώρησης βρωμιάς. Το άκρως ελαστικό υλικό εμποδίζει την παραμόρφωση του περιβλήματος του καλωδίου και αξιόπιστα το στεγανώνει ακόμα και σε έντονες κινήσεις του.
Απλή και ασφαλής τοποθέτηση
Οι κονέκτορες επίσης διαθέτουν την τέλεια δοκιμασμένη τεχνολογία ecolink, που επιτρέπει την αξιόπιστη σύνδεση σε συσκευή μέσω Μ12 κονέκτορα, χωρίς χρήση εργαλείων.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf_03-2240x1260-01.jpg?v=1568658760)