You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Απεικόνισε / Λειτούργησε / Φώτισε
  3. Έξυπνη πολυλειτουργική οθόνη ενδείξεων με IO-Link

Έξυπνη πολυλειτουργική οθόνη ενδείξεων με IO-Link

Αποκεντρωμένη επεξεργασία αναλογικών σημάτων, καλή αναγνωσιμότητα διαφορετικών παραμέτρων διεργασίας και ελεύθερα επιλεγόμενοι συντελεστές εύρους

  • Ξεκάθαρη ευανάγνωστη οθόνη ενδείξεων
  • Διάφοροι τρόποι λειτουργίας παραμετροποιήσιμοι μέσω IO-link ή μενού ρύθμισης
  • Αλλαγή της οθόνης σε κόκκινη/κίτρινη/πράσινη όταν έχουμε ή δεν έχουμε υπέρβαση ορίου
  • Ανάλυση 16-bit
  • Επιπρόσθετες λειτουργίες, όπως απόβαρο, φίλτρο, μέση τιμή, συνδυασμός σημάτων.

Αναλογική οθόνη 4.0
Η νέα πολυλειτουργική οθόνη ενδείξεων είναι παραπάνω από μια απλή οθόνη: προ-επεξεργάζεται ψηφιακά σήματα με αποκεντρωμένο τρόπο και, εάν είναι αναγκαίο, μεταφέρει την πληροφορία σε ελεγκτή υψηλότερου επιπέδου. Αυτή η έξυπνη λειτουργία την καθιστά ιδανική για εφαρμογές Βιομηχανίας 4.0.

Πολύπλευρη οθόνη αναλογικών σημάτων
Η έξυπνη οθόνη οπτικοποιεί διαφορετικές τιμές διεργασιών αισθητήρων με αναλογική έξοδο ή μεταδοτών με τυποποιημένο σήμα εξόδου. Οι ελεύθερα επιλεγόμενοι συντελεστές εύρους καθιστούν δυνατή την μετατροπή και απεικόνιση σημάτων εισόδου ως φυσικές τιμές (π.χ. πίεση, θερμοκρασία, παροχή). Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε αισθητήρα πίεσης σε δεξαμενή, μπορείτε να απεικονίσετε τον όγκο της. Επίσης είναι δυνατή η μετατόπιση του ενός σήματος εισόδου σε σχέση με άλλο, π.χ. για διαφορική μέτρηση πίεσης.

Φιλική διαχείριση
Όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω σύγχρονης οθόνης αφής. Η οθόνη ενδείξεων αλλάζει αυτόματα λειτουργία από ένδειξη σε παραμετροποίηση. Εναλλακτικά, όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω IO-Link. Όλες οι παράμετροι είναι εύχρηστες, καθώς απεικονίζονται με ευανάγνωστο κείμενο στην οθόνη. Υπάρχει και μηχανισμός με κωδικό ασφαλείας για έλεγχο πρόσβασης.

Επιτήρηση οριακών τιμών
Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει έως και 4 οριακές τιμές. Η συσκευή διαθέτει 4 εξόδους τρανζίστορ που ενεργοποιούνται από τις παραπάνω οριακές τιμές. Επιπρόσθετα, η έκδοση IO-Link μπορεί να αποστείλει τις προ-επεξεργασμένες τιμές απευθείας στο PLC.

Ευανάγνωστη οθόνη ενδείξεων
Η κατάσταση των εξόδων απεικονίζεται και το χρώμα της οθόνη μπορεί να γίνει κόκκινο, κίτρινο ή πράσινο, ανάλογα με την τιμή διεργασίας. Μονάδες μέτρησης μπορούν να αντιστοιχιστούν σε τιμές που δεν είναι ήδη καταχωρημένες, με εισαγωγή ελεύθερου κειμένου.