You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States

Βασικός εξοπλισμός εξοικείωσης με κύρια μονάδα IO-Link 4κάναλη με IoT πυρήνα και διασύνδεση MQTT

Με εξαρτήματα: αισθητήρα θερμοκρασίας IO-Link, τροφοδοτικό, καλώδια Ethernet και τροφοδοσίας αισθητήρα, για εύκολη και γρήγορη διασύνδεση της τεχνολογίας αυτοματισμού με τον κόσμο της πληροφορικής (ΙΤ)

  • Κύρια μονάδα IO-Link 4κάναλη με IoT πυρήνα και διασύνδεση MQTT
  • Βασικό σετ για εφαρμογές IoT για μεταφόρτωση
  • Λογισμικό παραμετροποίησης IO-Link ”LR DEVICE“ σε στικ USB
  • Περιλαμβάνει αισθητήρα θερμοκρασίας IO-Link, τροφοδοτικό, καλώδια Ethernet και τροφοδοσίας αισθητήρα

Βασικός εξοπλισμός εξοικείωσης με κύρια μονάδα IO-Link
Με αυτό το βασικό σετ μπορείτε αμέσως να δοκιμάσετε διασύνδεση πυρήνα IoT της κύριας μονάδας IO-Link στο γραφείο σας. Συνδέστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας IO-Link με την κύρια μονάδα IO-Link και μεταδώστε την τιμή του αισθητήρα σε διαφορετικά περιβάλλοντα λογισμικού IoT μέσω TCP / IP JSON ή MQTT. Έτσι μπορείτε να συνδέσετε εύκολα τα στιβαρά εξαρτήματα από την τεχνολογία αυτοματισμού στον κόσμο της πληροφορικής.

Βασικό σετ για εφαρμογές IoT για μεταφόρτωση
Σε αυτό το βασικό σετ IoT, θα βρείτε πρακτικά παραδείγματα για το πώς να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε τις τιμές θερμοκρασίας με ένα πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου, Excel, Postman ή NodeRed.

Πλεονεκτήματα και οφέλη για τον χρήστη

IoT διασύνδεση πυρήνα για τον κόσμο του IT
Ο IoT πυρήνας επιτρέπει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της κύριας μονάδας και των αισθητήρων IO-Link. Με κλήσεις HTTP και εντολές JSON διαβάζετε ή γράφετε πληροφορίες. Η σύνδεση με τον κόσμο του IT γίνεται μέσω της διασύνδεσης του IoT πυρήνα. Επιπρόσθετα, η ifm παρέχει και άλλες κύριες μονάδες IO-Link με διαφορετικές διασυνδέσεις στο πεδίο των αυτοματισμών.

Απεικόνιση μετρούμενων τιμών σε πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου ή στο Excel.
Η πιο γρήγορη και απλούστερη HTTP κλήση γίνεται μέσω προγράμματος περιήγησης διαδικτύου ή με το Excel. Αυτό το βασικό σετ περιέχει και ένα μικρό παράδειγμα του πως μπορείτε να απεικονίσετε την τιμή της θερμοκρασίας σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου. Επίσης μπορείτε να καταγράψετε την θερμοκρασία στο Excel για περαιτέρω ανάλυση και βελτιστοποίηση της εγκατάστασή σας.

Ρύθμιση των αισθητήρων μέσω LR DEVICE
Το έξυπνο λογισμικό μπορεί να βρει όλες τις συνδεδεμένες κύριες μονάδες στο δίκτυο και να δημιουργήσει μια γενική επισκόπηση όλης της διάταξης. Εκτός αυτού, απεικονίζονται και όλοι οι συνδεδεμένοι αισθητήρες στις κύριες μονάδες, με τις αντίστοιχες παραμέτρους τους. Αυτό συνεπάγεται ότι είναι δυνατή η παραμετροποίηση όλων των αισθητήρων του συστήματος από ένα κεντρικό σημείο.

Εύκολη σύνδεση αισθητήρα
Οι αισθητήρες και οι ενεργοποιητές συνδέονται μέσω τυποποιημένων Μ12 καλωδίων, χωρίς μπλεντάζ. Μέχρι και 4 IO-Link αισθητήρες μπορούν να συνδεθούν και να τροφοδοτηθούν, έως και 3.6 A. Τα καλώδια των αισθητήρων μπορούν να έχουν μήκος έως και 20 m.

Ασφαλή ψηφιακά δεδομένα
Τα δεδομένα των αισθητήρων μεταδίδονται ψηφιακά. Αντίθετα με τα αναλογικά σήματα, αντιστάσεις επαφής και EMC παρεμβολές δεν μπορούν να τα επηρεάσουν.