Μαγνητικός αισθητήρας θέσης και επιτήρηση κατάστασης σε μια συσκευή
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-zz0588-2240x1260-01.jpg?v=1208352431)
Συνεχής ανίχνευση σιδηρομαγνητικών υλικών και ανίχνευση και των πιο μικρών μεταβολών στην εμβέλεια μεταγωγής, λόγω υψηλής ανάλυσης
- Μεγάλος χρόνος λειτουργίας της μηχανής: ειδοποιεί για φθορά όταν η απόσταση ανίχνευσης μειωθεί
- Προληπτική συντήρηση: ανιχνεύει το βαθμό λερώματος στη ζώνη μεταγωγής
- Επιτήρηση της ζωής των εργαλείων: ενσωματωμένος μετρητής ωρών λειτουργίας και κύκλων μεταγωγής
- Γρήγορη ρύθμιση του σημείου μεταγωγής σύμφωνα με την εφαρμογή
Μαγνητικός αισθητήρας θέσης και επιτήρηση κατάστασης σε μια συσκευή
Ο νέος έξυπνος αισθητήρας της ifm ειδοποιεί για αυτό που θα γινόταν προφανές μόνο όταν θα ήταν πολύ αργά. Η υψηλή ανάλυσή του επιτρέπει την ανίχνευση και των πιο μικρών μεταβολών στην εμβέλεια μεταγωγής. Επιπρόσθετα, ο αισθητήρας παρέχει και πληροφορίες για συντήρηση βάσει της κατάστασης λειτουργίας στην εγκατάσταση του χρήστη. Ο MQ2 ανιχνεύει συνεχώς σιδηρομαγνητικά υλικά που περνούν από την ενεργή επιφάνειά του. Ειδοποιεί για το λέρωμα μέσω IO-Link, όταν η τρέχουσα τιμή υπερβεί το προρυθμισμένο όριο, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει καθαρισμός. Το ίδιο ισχύει και με τις αλλαγές στην περιοχή μεταγωγής, π.χ. από μηχανική φθορά. Ο ενσωματωμένος μετρητής ωρών λειτουργίας και κύκλων μεταγωγής επιτρέπει την παροχή σήματος, εάν έχει επιτευχθεί ο επιλεγμένος αριθμός λειτουργιών μεταγωγής, επιτρέποντας στοχευμένη συντήρηση εργαλείων.
Λειτουργία "πολύ κοντά"
2 IO-Link έξοδοι μεταγωγής μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν μέσω του λογισμικού LR DEVICE. Το πρώτο ενεργοποιείται και το πορτοκαλί LED ανάβει, όταν το εξάρτημα είναι στην επιλεγμένη απόσταση (π.χ. 300). Εάν η απόσταση είναι μικρότερη (π.χ. 100), το εξάρτημα βρίσκεται επικίνδυνα κοντά, με αποτέλεσμα πιθανή φθορά στη μηχανή, π.χ. λύγισμα του εργαλείου. Σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιείται το 2ο σημείο μεταγωγής και το σήμα παρέχεται μέσω IO-Link. Αυτό καθιστά δυνατή τη συντήρηση, όταν είναι απαραίτητη, για τον χρήστη.
Πλεονεκτήματα του IO-Link
- ρύθμιση 2 διαφορετικών σημείων μεταγωγής για έλεγχο ολίσθησης, που προκαλείται π.χ. από φθορά ή λέρωμα, στη μηχανή
- χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης για εύκολη διάκριση μεταξύ λερώματος και στόχου που προσεγγίζει
- ενσωματωμένος μετρητής ωρών λειτουργίας και κύκλων μεταγωγής για στοχευμένη αλλαγή εργαλείων
- εύκολη διαμόρφωση μέσω Η/Υ χωρίς να χρειάζεται να εισέλθετε στην εγκατάσταση
- ταυτοποίηση θέσης και μηχανής, για εύκολο εντοπισμό του αισθητήρα σε μη προσβάσιμες περιοχές
- οθόνη για εύκολη ανάγνωση της "κατάστασης υγείας" έξω από τη μηχανή