UHF RFID σύστημα με ενσωματωμένη κεραία και μεγάλη εμβέλεια
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-identification-systems-dte601-2240x1260-01.jpg?v=1208299111)
Με ενσωματωμένο εξυπηρετητή δικτύου για διαμόρφωση, διάγνωση, επιτήρηση και επιπρόσθετα διασύνδεση TCP/IP - ρυθμιζόμενη εμβέλεια έως 3 m, με αρκετές ετικέτες ταυτόχρονα
- Ενσωματωμένος εξυπηρετητής δικτύου για διαμόρφωση, διάγνωση και επιτήρηση
- Ενσωμάτωση σε συστήματα ΙΤ μέσω διασύνδεσης TCP/IP
- Ρυθμιζόμενη εμβέλεια έως 3 m, για αρκετούς αναμεταδότες ταυτόχρονα
- Η κεραία δεν επηρεάζεται από την τοποθέτηση σε μεταλλικούς χώρους
- RFID UHF σύστημα EPC Global – Gen2 , ISO/IEC 18000-63
Μεγάλης εμβέλειας λύση RFID
Το μικρού μεγέθους UHF RFID σύστημα είναι κατάλληλο για εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη εμβέλεια Βολικό: Μονάδα αξιολόγησης και κεραία ενσωματωμένα σε ένα συμπαγές περίβλημα. Αυτό εξοικονομεί χώρο και απλοποιεί την εγκατάσταση. Στο κέντρο διαλογής υλικών, για παράδειγμα, η συσκευή μπορεί να καθορίσει εάν το σωστό υλικό είναι διαθέσιμο στην απαιτούμενη ποσότητα, για την παραγγελία παραγωγής. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο εισροών και εκροών, σε περιοχές αποθήκευσης με πολλά ράφια. Επίσης η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο εργοστασίου. Διαβάζει παραμέτρους μηχανής συγκεκριμένων προϊόντων, από την Ετικέτα ID που είναι προσαρτημένη στο προϊόν. Η μεμονωμένη ρύθμιση της μηχανής συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και την αποφυγή του χρόνου βλαβών.
Πλεονεκτήματα της UHF RFID λύσης της ifm:
Στιβαρό και επεκτάσιμο
Κεραία, μονάδα αξιολόγησης και διασύνδεση TCP/IP είναι ενσωματωμένα σε ένα μικρού μεγέθους, στιβαρό περίβλημα με βαθμό προστασίας IP 67 / IP 69K. Αυτό καθιστά το σύστημα ιδανικό για χρήση σε σκληρές βιομηχανικές συνθήκες.
Πανίσχυρη κεραία
Χάρη στην εσωτερική κεραία με κυκλική πόλωση, η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί σε μεταλλικά περιβλήματα χωρίς να επηρεάζεται η λήψη.
Ενσωματωμένος εξυπηρετητής δικτύου
Οι συσκευές ανάγνωσης/εγγραφής διαθέτουν εξυπηρετητή δικτύου. Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν μέσω διεύθυνσης HTTP και να έχουν πλήρη πρόσβαση στη συσκευή.
Γενικής χρήσης διασύνδεση
Το UHF RFID σύστημα είναι ιδανικό για απευθείας σύνδεση σε Η/Υ, βιομηχανικούς Η/Υ ή και PLC που δεν έχουν τυποποιημένη διασύνδεση δικτύου.
Επιπρόσθετες ψηφιακές εισόδους
Η συσκευή έχει 2 επιπρόσθετες ψηφιακές εισόδους και εξόδους, π.χ. για έλεγχο φάρου
LED κατάστασης
Ραβδόγραμμα 5 ψηφίων LED απεικονίζει την τιμή RSSI (ισχύς σήματος). Αυτό οπτικοποιεί την απόσταση από την ετικέτα.
Εφαρμογές
Το DTE804 είναι ιδανικό για εφαρμογές παρακολούθησης και ανίχνευσης και ιχνηλασιμότητας, π.χ.:
- παρακολούθηση προϊόντος
- έλεγχος πρόσβασης
- διαχείριση κεφαλαίου
- ανίχνευση υλικού
- σταθμούς συναρμολόγησης
Πλεονεκτήματα:
- αύξηση παραγωγικότητας
- τήρηση των ημερομηνιών παράδοσης
- διαχείριση κίνησης υλικού
- αποφυγή ακινησίας
- αύξηση χρόνου κανονικής λειτουργίας