• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Πλήρες HF RFID σύστημα μικρού μεγέθους

Πανίσχυρο RFID για μεγάλες αποστάσεις, με ενσωματωμένο εξυπηρετητή δικτύου για διαμόρφωση, διάγνωση και επιτήρηση

  • Ενσωματωμένος εξυπηρετητής δικτύου για διαμόρφωση, διάγνωση και επιτήρηση
  • Με διασύνδεση δικτύου για PROFINET, Ethernet/IP ή TCP/IP
  • LED διάγνωσης και κατάστασης
  • Ρυθμιζόμενη ισχύς εμβέλειας/εκπομπής
  • RFID HF 13. 56 MHz σύστημα κατά ISO 15693

Πανίσχυρο RFID για τις διεργασίες παραγωγής
Οι μικρού μεγέθους μονάδες σειράς DTE60x, είναι ιδανικές για μεγάλες αποστάσεις εγγραφής / ανάγνωσης. Χάρη στις νέες βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις, μεγάλος όγκος δεδομένων μπορεί να διαβαστεί και να εγγραφεί σε μηδέν χρόνο. Αυτό εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο σε τυπικές εφαρμογές, όπως η παρακολούθηση προϊόντος στη διαδικασία παραγωγής ή η αποθήκευση δεδομένων παραγωγής ή παραμέτρων ποιότητας. Η νέα σειρά μικρού μεγέθους DTE60x απλοποιεί την εγκατάσταση, καθώς η κεραία, η μονάδα αξιολόγησης και η διασύνδεση δικτύου είναι όλα ενσωματωμένα σε ένα συμπαγές, μικρού μεγέθους, βιομηχανικό περίβλημα.

Πλεονεκτήματα της HF RFID λύσης της ifm:

Εύκολη ενσωμάτωση
Η πρόσβαση των δεδομένων της RFID συσκευής είναι απλή και γρήγορη από το PLC. Παρέχονται μπλοκ λειτουργιών για τα συνήθη PLC, π.χ. Siemens, Schneider, Allen Bradley, Omron κλπ.

Ενσωματωμένος εξυπηρετητής δικτύου
Οι συσκευές ανάγνωσης/εγγραφής διαθέτουν εξυπηρετητή δικτύου. Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν μέσω διεύθυνσης HTTP και να έχουν πλήρη πρόσβαση στη συσκευή.

Βιομηχανικής χρήσης
Η στιβαρή σχεδίαση με βαθμό προστασίας IP67, επιτρέπει τη χρήση σε σκληρές βιομηχανικές συνθήκες.

Επιπρόσθετες ψηφιακές εισόδους
Η συσκευή έχει 2 επιπρόσθετες ψηφιακές εισόδους και εξόδους, π.χ. για έλεγχο φάρου

LED κατάστασης
Ραβδόγραμμα 5 ψηφίων LED απεικονίζει την τιμή RSSI (ισχύς σήματος), οπτικοποιώντας την απόσταση από την ετικέτα.

Εκδόσεις με διάφορες διασυνδέσεις

DTE604 με TCP/IP
Ιδανική για απευθείας σύνδεση σε Η/Υ, βιομηχανικούς Η/Υ ή και PLC που δεν έχουν τυποποιημένη διασύνδεση δικτύου.

DTE601 με PROFINET
Αυτή η συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένη για πελάτες με PLC Siemens.

DTE602 με EtherNet/IP
Έκδοση βελτιστοποιημένη για PLC Schneider Electric ή Rockwell Automation.

Όλες οι συσκευές έχουν διπλή θύρα για άμεση σύνδεση και με άλλες συσκευές.