Εξοπλισμός εξοικείωσης ecomatController: ο εύκολος τρόπος για έναρξη προγραμματισμού
- Περιλαμβάνει ecomatController CR710S
- Προκαλωδιωμένο κουτί προσομοίωσης με διακόπτες και ποτενσιόμετρα, για την προσομοίωση ψηφιακών και αναλογικών σημάτων
- Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και δικτύωσης
- Λογισμικό προγραμματισμού και τεκμηρίωση για CODESYS
Ο γρήγορος τρόπος για να ξεκινήσετε τον προγραμματισμό οχημάτων
Η νέα γενιά των ecomatController αποτελούν τη σύγχρονη πλατφόρμα ελεγκτών για τα οχήματα και τις εργαλειομηχανές του μέλλοντος. Αυτός ο προκαλωδιωμένος εξοπλισμός εξοικείωσης περιλαμβάνει τον ecomatController CR710S, με όλα τα απαραίτητα καλώδια για την τροφοδοσία και τη διασύνδεση για την ανταλλαγή δεδομένων μέσω CAN και Ethernet, καθώς και των εισόδων και εξόδων. Το κουτί προσομοίωσης έχει διακόπτες, ποτενσιόμετρα και LED για την προσομοίωση ψηφιακών εξόδων και αναλογικών σημάτων εισόδου. Το ενσωματωμένο πακέτο λογισμικού CODESYS (έκδοση 3.5) διευκολύνει την εξοικείωση με τον ελεγκτή και τη δημιουργία ενός προγράμματος εφαρμογής.
Πανίσχυρα ηλεκτρονικά
Η καρδιά του σετ εξοικείωσης είναι ο ecomatController CR710S, που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με όλα τα ισχύοντα πρότυπα για τα ηλεκτρονικά οχημάτων και είναι εξοπλισμένος με έναν υπερσύγχρονο επεξεργαστή 32 bit, πολλαπλών πυρήνων, σε συχνότητα 300 MHz. Παρέχει όλες τις λειτουργίες για τη δημιουργία προγραμμάτων εφαρμογών και την εξοικείωση με τις ενσωματωμένες λειτουργίες του η/μ εξοπλισμού. Τα RGB LED κατάστασης απεικονίζουν τα πιο σημαντικά μηνύματα του συστήματος. Εάν απαιτηθεί, οι εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να προγραμματιστούν ξεχωριστά (1 x κανονικός, 1 x ασφαλείας), για να σας δώσουν τις πρώτες εμπειρίες σας σχετικά με τον προγραμματισμό των ελεγκτών ασφαλείας για εφαρμογές μέχρι και EN 13849 PL d και EN 62061 SIL cl2.
Διασυνδέσεις με εκτεταμένη λειτουργικότητα
Διαθέτουν δύο διασυνδέσεις CAN με Μ12 κονέκτορες και επιπρόσθετα διασυνδέσεις RS232 και Ethernet με ενσωματωμένο διακόπτη. Όλες οι διασυνδέσεις CAN υποστηρίζουν CANopen, CANopen Safety και J1939.
Παραμετροποιήσιμες είσοδοι και έξοδοι
Κάθε κουτί προσομοίωσης έχει 6 προκαλωδιωμένες εισόδους και εξόδους Μπορούν να διαμορφωθούν ως ψηφιακές είσοδοι, συχνότητας ή αναλογικές με λειτουργία διάγνωσης και ως είσοδοι μέτρησης αντίστασης. Οι έξοδοι μπορούν να διαμορφωθούν ως ψηφιακές με λειτουργία διάγνωσης ή ως PWM. Όλες οι είσοδοι και έξοδοι μπορούν επίσης να διαμορφωθούν ως ασφαλούς λειτουργίας, εάν απαιτηθεί. Επιπρόσθετα, ειδικοί αισθητήρες και ενεργοποιητές μπορούν να συνδεθούν μέσω των πλακέ καλωδιώσιμων κονεκτόρων.
Προγραμματιζόμενοι κατά IEC 61131-3 μέσω CODESYS
Ο προγραμματισμός γίνεται μέσω τυποποιημένων κατά IEC 61131-3 γλωσσών. Διατίθενται παραδείγματα προγραμματισμού και βιβλιοθήκες για την εξοικείωση με το λογισμικό.