Μεγάλη εμβέλεια με μορφή μινιατούρας: επαγωγικοί αισθητήρες σειράς Μ8
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-ies215_ies216-2240x1260-01.jpg?v=1348157156)
- Αισθητήρες μήκους 30 mm για πολύ μικρούς χώρους
- Μεγάλη εμβέλεια 6 mm για ελεύθερη τοποθέτηση
- Στεγανοί: βαθμοί προστασίας από IP 65 έως και IP 69K
- Πέρα ως πέρα σπείρωμα για εύκολη τοποθέτηση
Ελαφριοί, μικροί και στιβαροί
Το εξαιρετικά συμπαγές περίβλημα δείχνει τη δύναμή του, εκεί που υπάρχει περιορισμένος χώρος για αισθητήρες ή εκεί που η πρόσθετη μάζα πρέπει να διατηρείται μικρή: σε εργοστασιακούς αυτοματισμούς, σε εργαλειομηχανές ή σε βραχίονες ρομπότ που κινούνται γρήγορα, αυτοί οι μικροσκοπικοί αισθητήρες έχουν εμβέλεια τόσο μεγάλη όσο σχεδόν και αυτή των μεγαλύτερου μεγέθους αισθητήρων. Είναι και εξαιρετικά ανθεκτικοί λόγω του ανοξείδωτου περιβλήματος. Με εύρος θερμοκρασίας -40 ... +85 °C, είναι επίσης κατάλληλοι και για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων.
Τα σπειρώματά τους ταιριάζουν ακριβώς μεταξύ τους, για εύκολη τοποθέτηση σε περιορισμένους χώρους. Οι αισθητήρες μπορούν να βιδωθούν από το ένα ή το άλλο άκρο, σε διαμπερή οπή με σπείρωμα. Διαθέτουν 4 LED τοποθετημένα στις 90°, για οπτικό έλεγχο της κατάστασης από οποιαδήποτε θέση.