Αποτελεσματική ψηφιακή αναβάθμιση με το νέο διαχωριστή δεδομένων IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-accessories-e43406-2240x1260-01.jpg?v=1348191351)
- Η άμεση τοποθέτηση και λειτουργία επιτρέπει την μεταγενέστερη ενσωμάτωση, χωρίς αλλαγή της εγκατάστασης.
- Γρήγορη παροχή δεδομένων αισθητήρων σε συστήματα υψηλότερου επιπέδου IoT/cloud
- Τέλεια υποστήριξη για το προσωπικό συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης
Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link
- Εύκολη αποσύζευξη των σχετικών δεδομένων IO-Link, για αποτελεσματική διάγνωση ή επιτήρηση της διεργασίας
Τρέχουσα κατάσταση στο πεδίο
Σε παλαιότερες εγκαταστάσεις, τα αναλογικά ή ψηφιακά σήματα εξόδου των αισθητήρων αποστέλλονται κυρίως απευθείας στις συνήθεις κάρτες εισόδου των ελεγκτών και επεξεργάζονται εκεί περαιτέρω. Επίσης, οι σημερινοί αισθητήρες συνήθως διαθέτουν και IO-Link. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να μεταδώσουν δεδομένα, που χάνονται με τη συμβατική χρήση.
Χρησιμοποιήστε σήμερα τα πλεονεκτήματα του μέλλοντος
Με τον διαχωριστή δεδομένων IO-Link είναι πλέον δυνατή η ενεργοποίηση επιτήρησης, ανεξάρτητης από τον αυτοματισμό του εργοστασίου, σε ένα συμβατικό σύστημα που λειτουργούσε πριν σε λειτουργία SIO. Τα σήματα εξόδου που σχετίζονται με τον ελεγκτή, εξακολουθούν να αποστέλλονται με λειτουργία SIO, στις εισόδους του ελεγκτή. Επιπλέον, η τιμή διεργασίας, καθώς και άλλα δεδομένα του αισθητήρα, μετρούνται και μεταδίδονται μέσω IO-Link σε συστήματα υψηλότερου επιπέδου (Smart Observer, cloud). Η παραμετροποίηση του αισθητήρα είναι δυνατή π.χ. με το λογισμικό LR DEVICE και με μια κατάλληλη κύρια μονάδα IO-Link.