• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

PMD Profiler

Επιθεωρητής ποιότητας έτοιμος για όλες τις προκλήσεις
Η τελική ποιότητα ενός προϊόντος καθορίζεται από τη μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση μεταξύ των προδιαγραφών και της υλοποίησης, σε κάθε μεμονωμένο βήμα παραγωγής. Μήπως ακούγεται περίπλοκο; Από εδώ και πέρα δεν είναι, καθώς ο PMD Profiler αποτελεί την απάντηση σε όλες τις δύσκολες προκλήσεις του ελέγχου ποιότητας γραμμής. Ο οπτικός αισθητήρας χρειάζεται λίγα μόνο βήματα για να είναι έτοιμος για χρήση και για να προσδιορίσει το περίγραμμα ενός αντικειμένου μέσω γραμμικής σάρωσης λέιζερ, για να ανιχνεύσει οποιοδήποτε εξάρτημα, διαδικασίες εγκατάστασης, αυλακώσεις ή τρύπες, που δεν είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του στόχου, με απόκλιση μόλις 0,5 mm. Με άλλα λόγια: Στο μέλλον, τα προϊόντα σας θα κατασκευάζονται με τη μέγιστη δυνατή ποιότητα, σε κάθε βήμα κατασκευής. Απλά και με ασφάλεια!

Επιπλέον πληροφόρηση

Το νέο PMD profiler: μεγάλης ακριβείας ποιοτικός έλεγχος, χάρη στη μέτρηση χρόνου τροχιάς για υψηλή ανοχή στην θέση του αντικειμένου

Γιατί να επιλέξετε τον PMD Profiler;

Έτοιμος σε λίγα μόνο βήματα Δεν εξαρτάται από την απόσταση Δεν επηρεάζεται από το εξωτερικό φως Απλουστευμένη ανάλυση σφαλμάτων μέσω IO-link
Ταχεία εγκατάσταση, με τυποποιημένο Μ12 καλώδιο και προαιρετικά χωρίς χρήση λογισμικού Έχει μεγάλη ανοχή στην θέση του αντικειμένου Δεν χρειάζεται κάλυμμα από το εξωτερικό φως, ούτε εξωτερική μονάδα φωτισμού Προαιρετική απεικόνιση του περιγράμματος μέσω λογισμικού, για ανάλυση των ελαττωματικών εξαρτημάτων

Ταξινόμηση και προσανατολισμός

Εφαρμογές ανίχνευσης σφαλμάτων

  • Διάκριση μεταξύ εξαρτημάτων, τα οποία πολύ δύσκολα μπορούν να διαχωριστούν οπτικά
  • Αξιόπιστη ανίχνευση και απόρριψη ελαττωματικών εξαρτημάτων
  • Επιτήρηση της ορθής θέσης αντικειμένων κατά την τοποθέτηση

Πλεονεκτήματα

  • Έγκαιρη ανίχνευση και εξάλειψη αιτιών σφαλμάτων
  • Ελαχιστοποίηση του ρυθμού απόρριψης μακροπρόθεσμα
  • Αποφυγή επακόλουθων ζημιών που θα προέκυπταν από την τοποθέτηση ελαττωματικών εξαρτημάτων

Σωστή και πλήρης συναρμολόγηση

Εφαρμογές συναρμολόγησης

  • Έλεγχος σωστής και πλήρους τοποθέτησης εξαρτημάτων
  • Έλεγχος σωστής τοποθέτησης, πχ τσιμουχών ή σωστής σύσφιξης βιδών

Πλεονεκτήματα

  • Ανίχνευση ημιτελών εξαρτημάτων και ανατροφοδοσία, αν είναι εφικτό.
  • Επαναρύθμιση ή απόρριψη λάθος τοποθετημένων εξαρτημάτων
  • Πρόληψη διαρροών ή αστάθειας

Έλεγχος χάσματος

Έλεγχος αν οι τσιμούχες είναι ακριβώς στη θέση τους

  • Έλεγχος αν οι σύνδεσμοι έχουν κλειδώσει πλήρως
  • Εστίαση στη σύγκριση του περιγράμματος στην επιλεγμένη περιοχή του προφίλ

Πλεονεκτήματα

  • Εντοπισμός και, εάν χρειάζεται, διόρθωση των λάθος τοποθετημένων εξαρτημάτων

Έλεγχος διεργασίας

Έλεγχος βημάτων διεργασίας

  • Διαχωρισμός κατεργασμένων εξαρτημάτων από τα μη κατεργασμένα, συγκρίνοντας το περίγραμμα τους

Πλεονεκτήματα

  • Η μορφή της επιφάνειας επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με ενδεχόμενα σφάλματα στην εγκατάσταση (π.χ. ακατέργαστα εξαρτήματα λόγω σφάλματος μηχανής)

Αυξήστε την ποιότητα του προϊόντος και τον βαθμό απόδοσης της παραγωγής χάρη στο PMD Profiler

Ελαχιστοποιήστε την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης και το κόστος
Λύση άμεσης τοποθέτησης και λειτουργίας, σε λίγα μόνο βήματα
Βελτιώστε την ποιότητα του προϊόντος
Εξασφαλίστε σωστή και πλήρη συναρμολόγηση και επεξεργασία
Υψηλότερη αποδοτικότητα παραγωγής
Ο έλεγχος ποιότητας γραμμής προλαμβάνει τα προβλήματα στη γραμμή παραγωγής
Μόνιμη ελαχιστοποίηση του ρυθμού απόρριψης
Έγκαιρη ανίχνευση και εξάλειψη αιτιών σφαλμάτων