• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Από την ασφαλή πλευρά: χωρητικοί αισθητήρες IIoT για επικίνδυνες περιοχές με σκόνη

  • Ανίχνευση στάθμης και θέσης σε επικίνδυνες περιοχές
  • Δεν χρειάζεται ενισχυτής μεταγωγής, μείωση κόστους και πολυπλοκότητας
  • Στιβαρό και ανθεκτικό σε πρόσκρουση περίβλημα
  • Εύκολη ηλεκτρική σύνδεση μέσω Μ12 κονέκτορα (ευθύ ή γωνιακού)

Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link

  • Εύκολη παραμετροποίηση από απόσταση και επιτήρηση της διεργασίας

Μέγιστη προστασία διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία
Το στιβαρό και ανθεκτικό σε πρόσκρουση περίβλημα των χωρητικών αισθητήρων ATEX διασφαλίζει ασφαλή λειτουργία σε επικίνδυνες περιοχές με σκόνη (ATEX ζώνη 22). Δεν απαιτούνται ακριβοί ενισχυτές μεταγωγής. Η στάθμη και η θέση μπορούν να επιτηρούνται χωρίς κανένα κίνδυνο, καθώς καμία καύσιμη ενέργεια από τον αισθητήρα δεν μπορεί να διεισδύσει στην επικίνδυνη περιοχή, ακόμη και με μακροχρόνια χρήση.

Ευφυή διαγνωστικά και έλεγχος εξ αποστάσεως
Οι αισθητήρες της ifm δεν είναι μόνο οι πρώτοι στην παγκόσμια αγορά που διαθέτουν τυποποιημένο κονέκτορα M12, αλλά είναι επίσης οι πρώτοι που διαθέτουν και IO-Link. Αυτό επιτρέπει την ασφαλή και βολική παραμετροποίηση εξ αποστάσεως, το οποίο αποτελεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα π.χ. σε περίπτωση υψηλών δεξαμενών ή περιορισμένου χώρου. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η μετάδοση ψηφιακών τιμών διεργασίας που διασφαλίζει, για παράδειγμα, ότι οι δεξαμενές θα γεμίζουν όπως απαιτείται. Οι αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύκολη αντικατάσταση ήδη εγκατεστημένων αισθητήρων και να χρησιμοποιηθούν χωρίς IO-Link χάρη, στην συμβατότητά τους προς τα πίσω.

Η ευέλικτη λύση για επιτήρηση θέσης και διεργασίας
Οι χωρητικοί αισθητήρες ATEX με IO-Link έχουν ειδικά σχεδιαστεί για επικίνδυνες περιοχές σκόνης ζώνης 22. Οι γνωστοί M30 αισθητήρες με μεγάλη εμβέλεια ανίχνευσης συναντώνται σε πολλές εφαρμογές επιτήρησης θέσης και διεργασίας. Παραδείγματα περιλαμβάνουν: ανίχνευση χωρίς επαφή σιτηρών σε μύλους ή σιλό και επιτήρηση θέσης προϊόντων αρτοποιίας, ξύλου, πλαστικών ή ακόμη και ζυμαρικών. Αυτό καθιστά τους αισθητήρες ιδιαίτερα αποτελεσματικούς.

Περισσότερη ευελιξία με IO-Link
Οι αισθητήρες είναι οι πρώτοι που έχουν ενσωματωμένο IO-Link, ξεκλειδώνοντας όλες τις δυνατότητές τους. Οι τιμές της διεργασίας μπορούν να μεταφερθούν σε πραγματικό χρόνο και οι αισθητήρες μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στην εφαρμογή εξ αποστάσεως.

Βάλτε ένα τέλος στην τήρηση ακριβού στοκ σε υλικά
Κάθε αισθητήρας μπορεί να ρυθμιστεί ως PNP ή NPN, καθώς και με έξοδο NO ή NC, κάτι που αποτελεί πλεονέκτημα ειδικά για εφαρμογές υπερχείλισης ή λειτουργίας εν ξηρώ. Ενσωματωμένες χρονικές λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αυτόματο ανεφοδιασμό χωρίς ανάγκη χρήσης ελεγκτή. Η συμπληρωματική έξοδος μεταγωγής μπορεί να ρυθμιστεί απευθείας στον αισθητήρα μέσω ποτενσιόμετρου ή μέσω IO-Link. Το ποτενσιόμετρο μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί για αποφυγή εξωτερικών ανεπιθύμητων αλλαγών.

Παρελκόμενα