Αισθητήρας αγωγιμότητας για εξαρτήματα σύνδεσης με σφιγκτήρα και υγιεινές σωληνώσεις
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/477b1b7f03cfdc4a809d9b36601bf532/-S610/ifm-topproducts-headimage-process-LDL201-2240x1260-01.jpg)
- Συμπαγής ακίδα που δεν σπάει
- Μειώνει τις ανακρίβειες σε σχέση με τη διαδικασία καθαρισμού με βάση το χρόνο
- Οι ευέλικτες ρυθμίσεις διαδικασίας αυξάνουν την αποδοτικότητα του συστήματος
Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link
- Προσαρμόζεται εύκολα σε νέες συνταγές και μέσα
- Ψηφιακή μετάδοση χωρίς απώλειες των μετρούμενων τιμών
Εφαρμογές
Οι αισθητήρες χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες καθαρισμού (CIP) στη βιομηχανία τροφίμων. Ανιχνεύουν τη συγκέντρωση των μέσων καθαρισμού, ελέγχουν το νερό ξεπλύματος για υπολείμματα και για την επικύρωση του προϊόντος.
Δυναμικό
Ακριβείς, γρήγορες και αξιόπιστες μετρήσεις κατά τη διάρκεια της διεργασίας, που συμβάλλουν στη βελτίωση της διαθεσιμότητας της εγκατάστασης και στη βελτιστοποίηση των κύκλων καθαρισμού. Μειωμένη ποσότητα μέσων καθαρισμού, μικρότερη κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια του ξεπλύματος και μικρότερη κατανάλωση νερού, με αποτέλεσμα την σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Επιπλέον, αυξάνεται ο χρόνος κανονικής λειτουργίας της μηχανής
Σταθερότητα
Ο σχεδιασμός της συμπαγούς ακίδας εγγυάται σταθερότητα ακόμη και αν ο αισθητήρας εκτίθεται σε αυξημένες καταπονήσεις.
Πλεονεκτήματα του LDL με μία ματιά:
Πολύ μικρότερος χρόνος ενεργοποίησης
- Δεν υπάρχει ανάγκη για επιπρόσθετα ηλεκτρονικά αξιολόγησης
- Απλή καλωδίωση με Μ12 κονέκτορα
Μικρού μεγέθους και στιβαρής σχεδίασης
- Με πλήρως συγκολλημένο ανοξείδωτο περίβλημα που αποτρέπει την είσοδο νερού
- Ακίδα από στερεό υλικό αποτρέπει τη θραύση σε υψηλό φορτίο
Σε ελκυστική προσφορά
- Υψηλή διαθεσιμότητα και γρήγοροι χρόνοι παράδοσης
- Με ευέλικτους αντάπτορες για μείωση / απλοποίηση του στοκ