Απλά αξιόπιστοι: αισθητήρες ασφαλούς λειτουργίας για οχήματα
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/27b531fc3be1a943af28960427102e1f/-S610/ifm-topproducts-headimage-position-GF_GG_GI-2240x1260-01.jpg)
- Ο αισθητήρας ασφαλείας εισέρχεται στην ασφαλή κατάσταση, λογική "0", μόλις αποσβεστεί
- Το κόστος εγκατάστασης και ο χρόνος μειώνονται καθώς απαιτείται ύπαρξη στόχου μόνο στην τερματική θέση
- Πλήρης αυτοδιάγνωση για συνεχή λειτουργία χωρίς ανάγκη συντήρησης
- Σχεδιασμένοι για χρήση σε αντίξοες συνθήκες
Ο στόχος ενεργοποιεί την ασφαλή κατάσταση
Οι αισθητήρες ασφαλούς λειτουργίας μεταβαίνουν σε ασφαλή κατάσταση μόλις ανιχνευτεί ο στόχος εντός της απόστασης ασφαλούς απενεργοποίησης. Η λειτουργία σχετιζόμενη με ασφάλεια αντιστρέφεται σε σχέση με τους προηγούμενους αισθητήρες ασφαλούς λειτουργίας. Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική σε εφαρμογές όπως προστασία γερανών ή βιομηχανικών ρομπότ, επειδή οι στόχοι πρέπει να τοποθετηθούν μόνο στις τερματικές θέσεις. Τόσο ο αριθμός των μεταλλικών στόχων όσο και η πολυπλοκότητα της εγκατάστασης μειώνονται σημαντικά.
Ιδανικοί για χρήση σε οχήματα
Χάρη στην στιβαρή σχεδίαση, ο αισθητήρας είναι ιδανικός για χρήση σε οχήματα. Εφαρμογές σε οχήματα, όπως παρακολούθηση αν τα στηρίγματα έχουν ανοίξει πλήρως ή οι κάδοι απορριμμάτων πιάνονται με τον σωστό τρόπο. Ούτε οι ισχυρές δονήσεις ούτε οι ακραίες θερμοκρασίες και οι διαδικασίες καθαρισμού επηρεάζουν τη λειτουργία του αισθητήρα ασφαλούς λειτουργίας με οποιονδήποτε τρόπο.
Αξιόπιστη λειτουργία χωρίς διακοπές
Ο αισθητήρας είναι εξοπλισμένος με υπερσύγχρονες εσωτερικές διαγνωστικές λειτουργίες. Μεταξύ άλλων, ανιχνεύει αξιόπιστα αστοχίες σε εξαρτήματα, βραχυκυκλώματα ή διασταυρούμενες βλάβες και αποσυνδέει τις εξόδους σε περίπτωση σφάλματος. Όταν χρησιμοποιείται σωστά, δεν είναι απαραίτητη καμία συντήρηση στον αισθητήρα .