M12 CAN καλώδια ecolink για οχήματα

- Μεγάλης διατομής καλώδιο για μείωση πτώσης τάσης
- Μόνιμη προστασία από κραδασμούς χάρη στο οδοντωτό προφίλ
- Βέλτιστη στεγανότητα ακόμα και όταν σφίγγεται με το χέρι
- Ο μηχανικός τερματισμός προστατεύει το O-ring από καταστροφή
Μέγιστη αξιοπιστία για εφαρμογές οχημάτων
Η αυξημένη διατομή καλωδίου 2 x 0.75 mm2 (τάση τροφοδοσίας) και 2 x 0,5 mm2 (CAN) επιτρέπει τη μετάδοση υψηλών ρευμάτων με πτώση χαμηλής τάσης και για αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων. Το ενσωματωμένο μεταλλικό δαχτυλίδι προστατεύει το O-ring από καταστροφή λόγω υπερβολικού σφιξίματος του παξιμαδιού. Δεν χρειάζονται εργαλεία για την τοποθέτηση ή την αφαίρεση. Η ασύμμετρης ενέργειας αντικραδασμική προστασία συγκρατεί το παξιμάδι σφιχτά στη θέση του και εγγυάται βέλτιστη και μόνιμη στεγανότητα. Τα υλικά υψηλής ποιότητας και η διεξοδική επιτήρηση κατά την παραγωγή εγγυώνται τα μέγιστα ποιοτικά πρότυπα. Για το λόγο αυτό, τα καλώδια CAN είναι η ιδανική λύση για στιβαρές εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σε οχήματα και μηχανές.