You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. IO-Link
  3. Ασφάλεια μέσω IO-Link

Ασφάλεια μέσω IO-Link

  • Βαθμίδα ασφαλείας για IO-Link
  • 8 ασφαλείς είσοδοι OSSD
  • 4 πανίσχυρες εξόδους με ξεχωριστή τροφοδοσία 24 V
  • Τηλεγράφημα PROFIsafe που διοχετεύεται μέσω IO-Link
  • Ασφάλεια κατά SIL 3 και PLe

IO-Link για εφαρμογές σχετικές με ασφάλεια
Χάρη στο πρωτόκολλο μετάδοσης "PROFIsafe", οι συνήθεις αισθητήρες και ενεργοποιητές ασφαλείας μπορούν να λειτουργούν μέσω IO-Link. Το μόνο που χρειάζεστε είναι η βαθμίδα PROFIsafe IO-Link. Διαθέτει 8 ασφαλείς ψηφιακές εισόδους (OSSD) και 4 ασφαλείς εξόδους. Η καινοτομία: Από την πλευρά του η/μ εξοπλισμού, η συσκευή συνδέεται απλά σε μία κύρια μονάδα IO-Link, μέσω IO-Link. Το ειδικό τηλεγράφημα μετάδοσης PROFIsafe εξασφαλίζει μια σύνδεση μέσω «σήραγγας» με τον ελεγκτή ασφαλείας, εντός της κανονικής επικοινωνίας IO-Link. Πληρεί τα επίπεδα ασφαλείας SIL 3 κατά IEC 61508 / EN 61508 και PLe κατά EN ISO 13849-1.

Πανίσχυρες ασφαλείς έξοδοι
Μια ξεχωριστή τροφοδοσία 24 V μέσω κονεκτόρων M12 με κωδικοποίηση L, επιτρέπει τη σύνδεση ισχυρών ενεργοποιητών. Οι έξοδοι μπορούν να διαμορφωθούν ως PNP ή NPN.

Από την πλευρά του η/μ εξοπλισμού, η βαθμίδα PROFIsafe IO-Link συνδέεται σε μια θύρα A ή B μιας κύριας μονάδας IO-Link AL1400 ή AL1402. Η βαθμίδα ασφαλείας τροφοδοτείται ξεχωριστά με καλώδιο Μ12 κωδικοποίησης L. Το πρωτόκολλο μετάδοσης "PROFIsafe" διασφαλίζει επικοινωνία ασφαλείας μέσω «σήραγγας» με τον ελεγκτή ασφαλείας.

Εύκολη αντικατάσταση βαθμίδων μέσω κονέκτορα διευθυνσιοδότησης
Ο κονέκτορας διευθυνσιοδότησης PROFIsafe E7700S επιτρέπει την απλή και γρήγορη αντικατάσταση της βαθμίδας AL200S, χωρίς υπολογιστή και χωρίς πρόσθετο λογισμικό. Αυτός ο κονέκτορας μνήμης συνδέεται απλά στο νέο AL200S και η αποθηκευμένη διεύθυνση PROFIsafe μεταφέρεται αυτόματα στη νέα βαθμίδα PROFIsafe IO-Link.

Παρελκόμενα

Μ12 θηλυκός κονέκτορας, καλώδιο σύνδεσης 2.5 mm2, κωδικοποίησης L (ισχύος)