Ακριβής αισθητήρας πίεσης, επίσης με πρόσθετη παρακολούθηση θερμοκρασίας
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-pv7000-01.jpg?v=316103761)
Συνεχής μετάδοση των τιμών διεργασίας και προηγμένη διάγνωση σε ένα περίβλημα με πλάτος ανοίγματος 19 mm
- Δύο λύσεις: Συνεχής μετάδοση των τιμών διεργασίας μέσω IO-Link και 2 έξοδοι μεταγωγής
- Πλήρης παραμετροποίηση και προηγμένη διάγνωση μέσω IO-Link
- Μικρού μεγέθους σχεδίαση (AF19) με σύνδεση διεργασίας G 1/4
- Ακρίβεια σημείου μεταγωγής < ± 0,5 %, επαναληψιμότητα < ± 0,05 %
- Στιβαρή, οικονομική λύση, με συγκολλημένο περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα
- Η ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας καθιστά περιττή την ανάγκη για πολλαπλά όργανα (μόνο PV80xx)
Ελαχιστοποιημένες διαστάσεις για βιομηχανικές εφαρμογές
Ο αισθητήρας πίεσης PV διαθέτει επίσης κυψέλη μέτρησης λεπτού φιλμ απευθείας συγκολλημένη στη σύνδεση διεργασίας. Αυτή η τεχνολογία εγγυάται μεγάλη ακρίβεια, με ένα ιδιαίτερα συμπαγές περίβλημα μόλις 19 mm, σε ιδανική σχέση κόστους/απόδοσης.
Εφαρμογές
Λόγω της ειδικής σχεδίασης της σύνδεσης διεργασίας, οι αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο σε υδραυλικές εφαρμογές, αλλά και χώρους με αδρανή αέρια. Σε βιομηχανικές εφαρμογές, η ετικέτα λέιζερ στο περίβλημα εξασφαλίζει σαφή αναγνώριση των εξαρτημάτων. Ακόμα και σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας, ο αισθητήρας παραμένει μόνιμα αναγνωρίσιμος. Χάρη στο IO-Link, ο αισθητήρας πίεσης μεταδίδει συνεχώς τιμές διεργασίας όπως την πίεση του συστήματος και – με τους τύπους PV80XX – τη θερμοκρασία του συστήματος. Ακόμη και οι αιχμές πίεσης υπολογίζονται και παρέχονται ως δεδομένα. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των μετρήσεων που μεταδίδονται ψηφιακά μέσω IO-Link είναι πιο ακριβή επειδή δεν υπάρχουν απώλειες μετατροπής από μετατροπείς D/A ή εξωτερικές επιδράσεις.