ecolink M8/M12, για υγιεινές και υγρές περιοχές
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/5e7bef69fdd97441beb1a1af38ef6e04/-S610/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-EVF236_EVF260_EVF265_EVF2535-2240x1260-01.jpg)
- Χωρίς αλογόνο και χωρίς σιλικόνη
- Το παξιμάδι με διαμορφωμένο περίγραμμα και ενισχυμένη λαβή προσφέρει βέλτιστη στεγανοποίηση ακόμα και όταν σφίγγεται με το χέρι
- Η καινοτόμα τεχνολογία ecolink εγγυάται υψηλή προστασία από την υγρασία
- Μόνιμη προστασία από κραδασμούς χάρη στο οδοντωτό προφίλ
- Βαθμός προστασίας: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
ecolink M8/M12 για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων
Οι περισσότερες εφαρμογές απαιτούν ειδικές λύσεις. Μόνο τα υλικά υψηλής ποιότητας, οι ασφαλείς διεργασίες παραγωγής και η άψογη τοποθέτηση οδηγούν μακροπρόθεσμα σε επιτυχία. Η ασύμμετρης ενέργειας αντικραδασμική προστασία συγκρατεί το παξιμάδι σφιχτά στη θέση του και εγγυάται τη βέλτιστη και μόνιμη επαφή. Δεν χρειάζονται εργαλεία για την τοποθέτηση ή την αφαίρεση. Τα υψηλής ποιότητας υλικά ειδικά προσαρμοσμένα στην εφαρμογή και η εντατική επιτήρηση κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή εγγυώνται το μέγιστο επίπεδο ποιότητας.