Συμπαγής διανομή δεδομένων: Διακόπτες Ethernet για εφαρμογές πεδίου
- Διακόπτες Ethernet 6 θυρών, συμβατοί με όλα τα συνήθη πρωτόκολλα αυτοματισμού και τις εφαρμογές IIoT
- Ευέλικτη τροφοδοσία τάσης με ή χωρίς αλυσιδωτή σύνδεση
- Κατάλληλοι για φορητά μηχανήματα εργασίας χάρη στο αυξημένο εύρος τάσης λειτουργίας και θερμοκρασίας
- Ανθεκτικό περίβλημα, κατ' επιλογή κατάλληλο και για τρόφιμα
Διακόπτες Ethernet για εφαρμογές πεδίου
Οι αποκεντρωμένες μονάδες εξυπηρετούν ως κόμβοι δικτύου μεταξύ των συνδρομητών στο πεδίο. Συνδέονται απευθείας με ανθεκτικά και αξιόπιστα καλώδια σύνδεσης M12. Η χρήση των καλωδίων σύνδεσης της σειράς EVC με την τεχνολογία ecolink εξασφαλίζει μία ιδιαίτερα ανθεκτική σύνδεση και, επομένως, αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων. Το βύσμα M12 εγγυάται πολύ πιο ασφαλή σύνδεση από ότι το βύσμα RJ-45 - ιδιαίτερα έξω από τον πίνακα ελέγχου.
Ανθεκτικά, δοκιμασμένα υλικά
Οι μονάδες Ethernet αποτελούν την ιδανική επιλογή, ακόμα και στο πιο δύσκολο περιβάλλον: Τα υλικά και οι διαδικασίες παραγωγής είναι ίδιες με αυτές των καλωδίων σύνδεσης EVC.
Πλεονεκτήματα και οφέλη για τον πελάτη
Επέκταση της σειράς κύριων μονάδων IO-Link
Οι διακόπτες Ethernet αποτελούν την τέλεια προσθήκη στη σειρά κύριων μονάδων IO-Link. Διαθέτουν ίδιο σχεδιασμό και διαμόρφωση θυρών όπως και τυποποιημένες συνδέσεις M12.
Κατάλληλοι και για φορητά μηχανήματα εργασίας
Χάρη στο αυξημένο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας και τάσης όπως και στην υψηλή αντοχή τους σε κραδασμούς και κρούσεις, αυτοί οι διακόπτες είναι κατάλληλοι και για σκληρές συνθήκες περιβάλλοντος. Επιπλέον, η έγκριση E20 επιτρέπει τη χρήση αυτών των προϊόντων και έξω από οχήματα.
Απλή τροφοδοσία τάσης
Οι μονάδες Ethernet προσφέρουν διάφορες επιλογές σύνδεσης για την τροφοδοσία τάσης: Βύσμα M12 με κωδικοποίηση Α και βύσμα M12 με κωδικοποίηση L. Το τελευταίο έχει τη δυνατότητα αλυσιδωτής σύνδεσης με άλλες μονάδες αυτής της σειράς προϊόντων.