- Νέα προϊόντα
- Επιτήρηση κατάστασης
- Εύκαμπτη ταινία LED για φωτισμό και σηματοδότηση
Εύκαμπτη ταινία LED για φωτισμό και σηματοδότηση

- Οι LED κόκκινου/πράσινου/μπλε και άσπρου χρώματος ελέγχονται απευθείας μέσω ψηφιακών εισόδων
- Εξαιρετικά ανθεκτικός, πλήρως ενθυλακωμένος σχεδιασμός με βαθμό προστασίας IP 68
- Κεκλιμένη ή ευθεία εγκατάσταση
- Ισχυρές LED για υψηλή απόδοση φωτισμού
- Διαθέσιμη σε διάφορες εκδόσεις μήκους
Φωτισμός και σηματοδότηση σε μία συσκευή
Οι ταινίες LED χρησιμοποιούνται όχι μόνο για τον φωτισμό μηχανών, αλλά και για τη σηματοδότηση της κατάστασης των μηχανών με διάφορα χρώματα φωτισμού. Οι ταινίες LED είναι διαθέσιμες σε διάφορα μήκη και προσφέρουν ευέλικτη χρήση. Στερεώνονται γρήγορα και σίγουρα με προαιρετικά προφίλ αλουμινίου, φωτίζοντας ακόμα και απόμερες γωνίες χωρίς σκιάσεις. Ο συμπαγής σχεδιασμός τους με βαθμό προστασίας IP 68 επιτρέπει τη χρήση σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών.
Επαρκή χρώματα
Οι ταινίες LED αποτελούνται από ισχυρές LED σε κόκκινο/πράσινο/μπλε και άσπρο χρώμα. Η ενεργοποίηση πραγματοποιείται μέσω τεσσάρων ψηφιακών εισόδων, με τη βοήθεια των οποίων δημιουργούνται αποχρώσεις σε κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε, γαλάζιο και μοβ, καθώς και σε απόλυτα λευκό φως. Στην πραγματικότητα είναι εφικτή κάθε απόχρωση μέσω ελέγχου παλμοευρικής διαμόρφωσης.
Οφέλη προϊόντος: γιατί ταινίες LED από την ifm;
![]() |
|||
Εύκολος σκανδαλισμός | Υψηλός βαθμός προστασίας | Ευέλικτες και στιβαρές | Ενεργειακά αποδοτικές |
Οι ψηφιακές είσοδοι διευκολύνουν την αλλαγή των χρωμάτων | Η προστασία IP68 επιτρέπει την εγκατάσταση ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας | Οι εύκαμπτες ταινίες LED φωτίζουν ακόμη και σε δύσκολα σημεία. Τα προφίλ τοποθέτησης διευκολύνουν την εγκατάσταση | Υψηλή απόδοση φωτός με τεχνολογία LED εξοικονόμησης ενέργειας |