Ακριβής ανίχνευση καθαρισμού υψηλής πίεσης
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_300_0066.jpg?v=867306098)
- Συμπαγές περίβλημα για εφαρμογές υψηλής πίεσης έως 200 bar
- Αντοχή σε μέσα καθαρισμού χάρη στα εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Ευέλικτα: IO-Link, αναλογική έξοδος, έξοδος μεταγωγής και έξοδος συχνότητας
- Ο ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας μειώνει το κόστος υλικών.
- Το IO-Link επιτρέπει την τεκμηρίωση των διαδικασιών καθαρισμού
Ταχύτητα και αντοχή σε πίεση
Στην τεκμηρίωση των διαδικασιών καθαρισμού και των εφαρμογών υψηλής πίεσης, η μηχανοτρονική αρχή μέτρησης με τον γρήγορο χρόνο απόκρισης αποτελεί την πρώτη επιλογή. Ο ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας και οι πολύπλευρες λειτουργίες διάγνωσης μέσω IO-Link μειώνουν τόσο το κόστος επιπλέον υλικού όσο και το κόστος συντήρησης. Επιπλέον, η χρήση περιβλήματος ανοξείδωτου χάλυβα καθιστά τον αισθητήρα ανθεκτικό στα τυπικά μέσα καθαρισμού.
Τεκμηρίωση των διαδικασιών καθαρισμού
Όλες οι μετρούμενες τιμές μπορούν να μεταδίδονται στον ελεγκτή σε ψηφιακή μορφή, χωρίς απώλειες μετατροπής, μέσω IO-Link. Επομένως, οι τιμές ροής και θερμοκρασίας μπορούν να τεκμηριώνονται εύκολα για κάθε διαδικασία καθαρισμού.
Περαιτέρω πλεονεκτήματα και οφέλη για τον πελάτη
Γρήγορος χρόνος απόκρισης
Η μηχανοτρονική αρχή μέτρησης χαρακτηρίζεται από έναν εξαιρετικά γρήγορο χρόνο απόκρισης, ο οποίος επιτρέπει την ακριβή καταγραφή σε σχέση με την ποσότητα ακόμα και των σύντομων ψεκασμών κατά τη διαδικασία καθαρισμού υψηλής πίεσης.
Χωρίς απαιτούμενο μήκος σωλήνα εισόδου και εξόδου
Ο στροβιλισμός και οι φυσαλίδες αέρα δεν επηρεάζουν τη μέτρηση. Αυτό επιτρέπει την εγκατάσταση του αισθητήρα σε οποιοδήποτε σημείο της σωλήνωσης.
Παράδειγμα εφαρμογής
Με το IO-Link, η επιτήρηση ενός συστήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης των διαδικασιών καθαρισμού, μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα και γρήγορα με μικρό κόστος υλικού, π.χ. για χρήση σε μοντέρνα σφαγεία. Η ifm προσφέρει όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού για να παρέχει τη ζητούμενη διαφάνεια, μεταξύ άλλων, ακόμα και σε σούπερ μάρκετ.