You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Για καθαρό νερό: Αγωγιμότητα μέτρησης από 0,04 μS/cm

Για καθαρό νερό: Αγωγιμότητα μέτρησης από 0,04 μS/cm

  • Για αποτελεσματικό, μόνιμο έλεγχο της ποιότητας του νερού και της διεργασίας
  • Έγκριση υγιεινού υύπου κατά το EHEDG και το 3A*
  • Ο συμπαγής αισθητήρας δεν απαιτεί επιπλέον υλικό για τη λειτουργία
  • Η υψηλή ανάλυση επιτρέπει την ανίχνευση ακόμα και των παραμικρών αποκλίσεων

Ασφαλής λύση για μόνιμη ποιότητα διεργασίας

Ο αισθητήρας αγωγιμότητας LDL101 είναι η σωστή επιλογή σε εφαρμογές όπου η καθαρότητα του νερού είναι αποφασιστικής σημασίας για την ποιότητα του προϊόντος ή την αξιοπιστία της διεργασίας. Ο αισθητήρας ανιχνεύει την αγωγιμότητα του νερού από μια τιμή 0,04 μs/cm και άνω. Αυτό τον καθιστά ιδανικό για εφαρμογές, στις οποίες χρησιμοποιείται καθαρό νερό σε όλα τα στάδια. Αυτό αφορά στην παρασκευή τροφίμων και ποτών καθώς και στη βιομηχανία ημιαγωγών, τη φαρμακευτική βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας. Σε συνδυασμό με τον αισθητήρα ροής υπερήχων SU PureSonic επιτυγχάνεται αξιόπιστος έλεγχος της ποιότητας π.χ. σε διαδικασίες διήθησης.

Διασφάλιση ποιότητας και επιτήρηση κατάστασης

Η υψηλή ανάλυση και η ψηφιακή μετάδοση των μετρούμενων τιμών χωρίς απώλειες μέσω IO-Link επιτρέπει την ανάλυση της ποιότητας του νερού με διαρκή ακρίβεια, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτες διεργασίες.
Αν η τιμή αγωγιμότητας αυξάνεται, αυτό δηλώνει π.χ. ότι απαιτείται συντήρηση στα φίλτρα στη διαδικασία παραγωγής εξαιρετικά καθαρού νερού.
Όταν χρησιμοποιείται για την επιτήρηση του κυκλώματος ψύξης, το LDL101 μπορεί να ανιχνεύει την αυξανόμενη μεταλλοποίηση του νερού έτσι ώστε να λαμβάνονται ανάλογα μέτρα προτού το σύστημα σωληνώσεων υποστεί μεγάλη ζημιά.

*Σε προετοιμασία

Παρελκόμενα