• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Απόλυτα μοναδική: Μέτρηση διάκενων αέρα με περισσότερη ακρίβεια όσο ποτέ άλλοτε

  • Προβολή του διάκενου αέρα ως απόλυτη τιμή με ακρίβεια επανάληψης σε εύρος μικρομέτρων
  • Πάντα επακριβείς τιμές χάρη στην αρχή μέτρησης με αντιστάθμιση πίεσης
  • Όλες οι σημαντικές πληροφορίες - μαζί με την τιμή διάκενου, τη ροή και την πίεση - με μία ματιά
  • Το αυτοκαθαριζόμενο κανάλι μέτρησης αντέχει ακόμα και την πίεση του αέρα καθαρισμού

 

Διαρκώς ακριβής επιτήρηση θέσης

Ο αισθητήρας διάκενου αέρα SDP ανιχνεύει την απόσταση μεταξύ της επιφάνειας και του αντικειμένου με σταθερά υψηλή ακρίβεια και την παρουσιάζει ως απόλυτη τιμή. Ο αισθητήρας ανιχνεύει ακόμα και μία επίπεδη θέση στην επιφάνεια, το λεγόμενο μηδενικό διάκενο. Επειδή το διάκενο υπολογίζεται με βάση την πίεση και τη ροή, η μέτρηση παραμένει πάντα ακριβής εντός του συνήθους εύρους πίεσης λειτουργίας μεταξύ 1 και 3 bar, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις πίεσης, τον αριθμό και τη διάμετρο των ακροφυσίων.

Υψηλή αντοχή στην πίεση με δράση αυτοκαθαρισμού

Ο στιβαρός σωλήνας μέτρησης αντέχει ακόμα και την πίεση του αέρα καθαρισμού. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για αλλαγή μεταξύ πλύσης και μέτρησης. Θετική επίδραση: Το στοιχείο μέτρησης καθαρίζεται και προλαμβάνονται δυσλειτουργίες λόγω ακαθαρσιών.

Γρήγορη παραμετροποίηση

Στον αισθητήρα διάκενου αέρα μπορεί να γίνει εκμάθηση, ώστε να ανιχνεύει την ονομαστική κατάσταση τόσο μέσω των κουμπιών και μέσω της εξωτερικής εισόδου, όσο και με ένα μόνο κλικ μέσω IO-Link. Επομένως, ο χρόνος παραμετροποίησης του συστήματος μπορεί να μειωθεί εξαιρετικά σε περίπτωση αλλαγής της παραγωγής.

Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link

Εύκολη εκμάθηση της ονομαστικής κατάστασης με ένα μόνο κλικ