Πύλη ISOBUS για αγροτικό εξοπλισμό
- Αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ πρόσθετης μονάδας και μονάδας τρακτέρ
- Προεγκατεστημένη ομάδα αντικειμένων ISOBUS για οπτικοποίηση στον «γενικό ακροδέκτη σύνδεσης»
- Εύκολη διαμόρφωση μέσω CODESYS χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες ISOBUS
- Γρήγορη και απλή υλοποίηση χωρίς επιπλέον κόστος άδειας χρήσης
- Πιστοποίηση AEF
Το ISOBUS μπορεί να είναι τόσο απλό
Η πύλη ISOBUS επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση των λειτουργιών ISOBUS στο πρόγραμμα ελέγχου μιας πρόσθετης μονάδας για γεωργικό εξοπλισμό. Για τον σκοπό αυτόν, η παρεχόμενη βιβλιοθήκη λειτουργιών φορτώνεται μέσω του CODESYS V2.3 ή V3.5 στο υπάρχον πρόγραμμα εφαρμογής όπου διαμορφώνει την απεικόνιση σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις.
Βελτιστοποιημένες διαδικασίες
Χάρη στη βελτιστοποιημένη επεξεργασία δεδομένων, μεταδίδονται μόνο οι τιμές που πρέπει να απεικονίζονται στη συνδεδεμένη οθόνη, μειώνοντας σημαντικά το φορτίο στον δίαυλο δεδομένων. Με τη σημαντική μείωση των προσπαθειών υλοποίησης, το κόστος ανάπτυξης ελαχιστοποιείται. Για τη χρήση της πύλης ISOBUS δεν απαιτείται πρόσθετο κόστος της άδειας χρήσης.
Plug & Play με τους ακροδέκτες σύνδεσης ISOBUS
Η πύλη ISOBUS επιτρέπει την εύκολη χρήση της υπάρχουσας οθόνης στη μονάδα του τρακτέρ μέσω του ISOBUS. Στην περίπτωση αυτή, η πύλη εγκαθίσταται μεταξύ του ελεγκτή στην πρόσθετη μονάδα και της σύνδεσης με τη μονάδα του τρακτέρ. Χρησιμοποιώντας τις βιβλιοθήκες που παρέχονται στο CODESYS, η οπτικοποίηση που είναι αποθηκευμένη στην πύλη απλώς προσαρμόζεται για να ταιριάζει στην επιμέρους εφαρμογή. Για τον σκοπό αυτόν διατίθενται τα πιο συνήθη αντικείμενα απεικόνισης του ISOBUS.
Επιπλέον, υποστηρίζεται η λειτουργία AUX (Auxiliary Control Function, λειτουργία βοηθητικού ελέγχου) ώστε ο χειρισμός του σχετικού μηχανήματος να μπορεί να προσαρμόζεται εξατομικευμένα στην εφαρμογή. Με το άνετο βύσμα M12, η πύλη ISOBUS μπορεί εύκολα να συνδεθεί με οποιονδήποτε φορητό ελεγκτή της ifm μέσω της διεπαφής CAN, ακόμη και μεταγενέστερα.
Σχεδιασμένη για στιβαρές εφαρμογές
Η πύλη ISOBUS μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ενσωματωμένα δίκτυα 12 V και 24 V.
Ο υψηλός βαθμός προστασίας IP 67 και η κλειστή επιφάνεια παρέχουν προστασία ακόμη και σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. Ακόμη και οι ακραίες θερμοκρασίες ή οι μόνιμοι κραδασμοί και οι δονήσεις δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα της πύλης ISOBUS.