ecomatDisplay: Ισχυρά, στιβαρά HMI για μηχανήματα εργασίας
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_fr_wh_w_e100_0107.jpg?v=-329462885)
- Οθόνες LED 10", 12" και 12,3" με κουμπιά ή οθόνη αφής
- Περίβλημα βελτιστοποιημένο για κινητή χρήση
- Οπτική συγκόλληση: Προσφέρει άριστη αναγνωσιμότητα, αποτρέπει το θάμπωμα του μπροστινού τζαμιού
- Τοποθέτηση των συσκευών σε οποιονδήποτε προσανατολισμό (κατακόρυφο/οριζόντιο)
- Δυνατότητα προγραμματισμού μέσω CODESYS, πολυάριθμες διεπαφές όπως CAN, USB 2.0 και Ethernet
Απεικόνιση και λειτουργία σε σκληρές συνθήκες περιβάλλοντος
Τα νέα στιβαρά HMI έχουν αναπτυχθεί για χρήση μέσα σε καμπίνες και εκτός του οχήματος. Χάρη στον υψηλό βαθμό προστασίας και την οπτική συγκόλληση προστατεύονται άριστα από την υγρασία.
Αντέχουν σε ισχυρές κρούσεις και μόνιμους κραδασμούς, καθώς και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
Οι έγχρωμες οθόνες υψηλής ανάλυσης προσφέρουν βέλτιστη αναγνωσιμότητα ακόμα και σε συνθήκες έντονου φωτισμού. Για τη λειτουργία, οι συσκευές διαθέτουν ελεύθερα κουμπιά προγραμματισμού κα/ή χωρητική οθόνη αφής. Για χρήση μόνο για προβολή, υπάρχει επίσης μια έκδοση συσκευής χωρίς στοιχεία χειρισμού.
Το ενσωματωμένο ισχυρό PLC μπορεί να εκτελεί εργασίες οπτικοποίησης και λειτουργίας. Είναι ελεύθερα προγραμματιζόμενο μέσω CODESYS. Πολυάριθμες διεπαφές στο πίσω μέρος της συσκευής, π.χ. CAN, αναλογικό βίντεο, USB 2.0 και Ethernet, προσφέρουν μέγιστη συνδεσιμότητα.
Μηχανικός σχεδιασμός
Οι οθόνες διαθέτουν σφραγισμένο περίβλημα από χυτό αλουμίνιο με βαθμό προστασίας IP 65, IP 67. Για τη σύνδεση χρησιμοποιούνται σφραγισμένες συνδέσεις M12 και 40-πολικό βύσμα AMP.
Οι οθόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συσκευή επιφανειακής τοποθέτησης χρησιμοποιώντας το δοκιμασμένο σύστημα βάσης RAM ή μπορούν να τοποθετηθούν σε τοίχο. Η διάταξη αυτή μπορεί να τοποθετηθεί κατά απαίτηση σε κάθε κατεύθυνση.
Ισχυρό ηλεκτρονικό σύστημα
Ο ενσωματωμένος ελεγκτής 64 bit επιτρέπει την
ισχυρή παρουσίαση των γραφικών υψηλής ανάλυσης, καθώς την επεξεργασία του προγράμματος εφαρμογής και των λειτουργιών της συσκευής. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές δυνατότητες όσον αφορά την επικοινωνία και τη δικτύωση με άλλα συστήματα και δίκτυα. Με το ενσωματωμένο ρολόι πραγματικού χρόνου, τα δεδομένα του ιστορικού μπορούν να διαθέτουν χρονοσήμανση για καλύτερη ιχνηλασιμότητα.
Ήχος
Όλες οι οθόνες διαθέτουν διευρυμένες λειτουργίες ήχου που, ανάλογα με την έκδοση, περιλαμβάνουν εγγραφή και αναπαραγωγή.
Δυνατότητα προγραμματισμού κατά το IEC 61131-3
Η άδεια χρήσης του CODESYS που περιλαμβάνεται στο εύρος παράδοσης επιτρέπει τη σαφή και εύκολη δημιουργία του λογισμικού εφαρμογής. Τα γραφικά στοιχεία δημιουργούνται μέσω του ενσωματωμένου επεξεργαστή οπτικοποίησης και μπορούν, για παράδειγμα, να επιλεχθούν μέσω των κουμπιών ή της προαιρετικής λειτουργίας αφής.