• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Απλά, καλός και διπλά αποτελεσματικός: Ο αισθητήρας μετρά την επιτάχυνση σε δύο άξονες

  • Βέλτιστη ανάλυση της κατάστασης χάρη στη μέτρηση της επιτάχυνσης σε 2 άξονες κίνησης
  • Για σύνδεση στο ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE
  • Γενική χρήση χάρη στο πρότυπο IEPE
  • Μεγάλο εύρος μέτρησης για πολλά διαφορετικά σενάρια εφαρμογών
  • Στιβαρός σχεδιασμός IP 67

Για αποτελεσματική διάγνωση κραδασμών

Ο αισθητήρας επιτάχυνσης VSM102 μπορεί να ανιχνεύει ακτινικές και αξονικές αλλαγές κραδασμών. Αυτό διευκολύνει, για παράδειγμα, την επιτήρηση της κατάστασης των σφαιρικών ρουλεμάν ή των εξωθητών γωνιακής επαφής, καθώς και άλλων συστημάτων όπου δυνάμεις και ανισορροπίες δρουν σε περισσότερους από έναν μόνο άξονες κίνησης.

Σημαντικός δείκτης της επιτήρησης κατάστασης

Το σήμα επιτάχυνσης παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτήρηση της κατάστασης του μηχανήματος και της εγκατάστασης. Υποδεικνύει συμπτώματα, όπως ανισορροπία, ζημιά ρουλεμάν ή σύγκρουση, τα οποία, αν περάσουν απαρατήρητα, μπορεί να οδηγήσουν σε αστοχία του μηχανήματος, σε πρώιμο στάδιο. Τα ανιχνευμένα ανεπεξέργαστα δεδομένα μεταφέρονται για περαιτέρω αξιολόγηση σε μία εξωτερική συσκευή, όπως το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE της ifm.

Στιβαρή: Αρχή μέτρησης MEMS

Ο αισθητήρας επιτάχυνσης VSM102 βασίζεται σε ένα τσιπ MEMS (αρχή χωρητικής μέτρησης) και έχει σχεδιαστεί για απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές. Χάρη στην τεχνολογία MEMS, η σωστή λειτουργία του αισθητήρα μπορεί να ελεγχθεί ενεργά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διάγνωσης (αυτοέλεγχος).

Ευρεία συμβατότητα: Πρότυπο IEPE

Ο αισθητήρας μεταδίδει τα δεδομένα του σύμφωνα με το σήμα IEPE, το οποίο είναι ένα καθιερωμένο πρότυπο, π.χ. για αισθητήρες επιτάχυνσης. Το πλεονέκτημα των συσκευών IEPE είναι η σταθερά υψηλή ευαισθησία τους – ανεξάρτητα από τον τύπο και το μήκος του καλωδίου σύνδεσης.

Παρελκόμενα

Τεχνολογία σύνδεσης