Μονάδα τάνυσης παλμών για παλμούς μεταγωγής 24 V
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2016/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-dp2200-2240x1260-01px.jpg?v=866311314)
- Τάνυση και/ή καθυστέρηση παλμών μεταγωγής 24 V
- Κατάλληλη για χρήση στο πεδίο
- Έκδοση 2 καναλιών
- Αξιόπιστη τεχνολογία σύνδεσης M12
- Δυνατότητα παραμετροποίησης μέσω IO-Link
Απόλυτος έλεγχος κάθε παλμού
Ειδικά σε διαδικασίες με σύντομους παλμούς μεταγωγής, αποτελεί πρόκληση για το σύστημα ελέγχου να ανιχνεύει αξιόπιστα κάθε μεμονωμένο παλμό μεταγωγής ενός αισθητήρα. Εδώ δρα η μονάδα τάνυσης: Κάθε παλμός εισόδου, όσο σύντομος και αν είναι, παρέχεται ως σήμα μεταγωγής με καθορισμένη διάρκεια. Επιπλέον, μπορεί να ρυθμιστεί ένας χρόνος καθυστέρησης για την έξοδο των σημάτων μεταγωγής.
Δύο επιλογές παραμετροποίησης
Η οθόνη LED και τα δύο κουμπιά επιτρέπουν την εύκολη παραμετροποίηση απευθείας στη συσκευή. Εναλλακτικά, η μονάδα τάνυσης παλμών μπορεί επίσης να ρυθμιστεί μέσω IO-Link.
Εύκολη σύνδεση
Η απευθείας σύνδεση με άλλες συσκευές στο πεδίο γίνεται μέσω της στιβαρής και βιομηχανικά συμβατής τεχνολογίας σύνδεσης M12. Η μονάδα τάνυσης παλμών μπορεί, για παράδειγμα, να συνδεθεί απευθείας σε έναν αισθητήρα με M12 κονέκτορα.
Χρήση στο πεδίο
Τα κοινά ρελέ χρονοδιακόπτη έχουν σχεδιαστεί για χρήση στον πίνακα ελέγχου. Αντίθετα, η μονάδα τάνυσης παλμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας στο πεδίο χάρη στην υψηλή προστασία IP. Αυτό εξοικονομεί πολύτιμο χώρο στον πίνακα ελέγχου.
Οι παλμοί εξόδου μπορούν να καθοριστούν μέσω τριών παραμέτρων
Καθυστέρηση μεταγωγής:
Ο παλμός εξόδου μετάγεται αργότερα από τον παλμό εισόδου.
Καθυστέρηση απενεργοποίησης:
Ο παλμός εξόδου απενεργοποιείται αργότερα από τον παλμό εισόδου.
Χρόνος συγκράτησης:
Καθορίζει τη διάρκεια του παλμού εξόδου.