Έξω από τον πίνακα: διάγνωση κραδασμών απευθείας στο πεδίο
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_vse903_0001.jpg?v=-551326274)
- Στιβαρό περίβλημα IP 67 για αποκεντρωμένη χρήση
- Γρήγορη συναρμολόγηση χωρίς σφάλματα και μετασκευή, χάρη στις τυποποιημένες συνδέσεις M12
- Έξι είσοδοι σήματος συλλέγουν όλα τα δεδομένα για την επιτήρηση κατάστασης
- Ενσωματωμένος διαχωρισμός μεταξύ δικτύου αυτοματισμού και δικτύου πληροφορικής
- Συμβατό με όλα τα συνήθη επιταχυνσιόμετρα
Για αποτελεσματική και αποκεντρωμένη διάγνωση κραδασμών
Το σύστημα διάγνωσης σειράς VSE9xx μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στο πεδίο χάρη στο στιβαρό περίβλημα IP 67 που διαθέτει. Εκεί μπορεί να αξιολογήσει έως και τέσσερα δυναμικά σήματα (π.χ. επιτάχυνση) και να προωθήσει τα δεδομένα μέσω Ethernet ή διασύνδεσης πεδίου.
Δύο πρόσθετες είσοδοι (1x παλμικό σήμα, 1x αναλογικό) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών σχετικών με την επιτήρηση κατάστασης, όπως η ταχύτητα και η θερμοκρασία.
Εύκολη ενσωμάτωση σε υπάρχοντα συστήματα
Το IP 67 VSE είναι ιδανικό για την απλή και εύκολη μετασκευή ενός συστήματος επιτήρησης κραδασμών στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις σας. Η πλήρης γκάμα IP 67 της ifm, που περιλαμβάνει επίσης αισθητήρες, κύριες μονάδες IO-Link, τροφοδοτικά και συσκευές Edge, σας προσφέρει μέγιστη ευελιξία κατά την αναβάθμιση του συστήματός σας. Ο χρόνος, ο χώρος και το κόστος εγκατάστασης μειώνονται σημαντικά.