CANwireless: αποτελεσματικός τοπικός διάλογος μηχανής με μηχανή
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/four_combines_in_field.jpg?v=-2094887091)
Αποτελεσματική αλληλεπίδραση συνεργατικών μηχανών
Οι συσκευές CANwireless επιτρέπουν στα μηχανήματα να ανταλλάσσουν αυτόματα σχετικά δεδομένα σε ένα τοπικό πλεγματοειδές σύστημα μέσω WLAN ή Bluetooth. Για παράδειγμα, σε οχήματα που κινούνται σε σχηματισμό, η ταχύτητα και η κατεύθυνση οδήγησης μπορούν να συγχρονιστούν με ακρίβεια.
Περαιτέρω πληροφορίες, όπως η υπολειπόμενη χωρητικότητα φορτίου, μπορούν για παράδειγμα να βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση των ροών διεργασιών κατά την απομάκρυνση των αγαθών.
Η συσκευή διαθέτει δύο διασυνδέσεις CAN, που επιτρέπουν τη μετάδοση και των δύο, δεδομένων από τον έλεγχο κινητήρα και δεδομένων αισθητήρων που συλλέγονται μέσω άλλου δικτύου CAN.
Ανάγνωση απαιτήσεων συντήρησης, εισαγωγή ενημερώσεων
Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας, η συσκευή CANwireless συνδέεται αυτόματα σε ένα υπάρχον δίκτυο για ανταλλαγή δεδομένων ή δημιουργεί το δικό της δίκτυο. Αυτό επιτρέπει, για παράδειγμα, στο προσωπικό συντήρησης να διαβάζει δεδομένα μέσω φορητού υπολογιστή στην τοποθεσία ή να εισάγει ενημερώσεις λογισμικού.
Στοχευμένη ανταλλαγή πληροφοριών
Για να απαλλάξει το πλεγματοειδές σύστημα από περιττή μεταφορά δεδομένων, ο χρήστης μπορεί ελεύθερα να ορίσει τα δεδομένα που θα μεταδοθούν μέσω της διασύνδεσης CANwireless.