• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Μεταδότης πίεσης για υγιεινές εφαρμογές

Ιδανικός για όλες τις συνήθεις εφαρμογές τροφίμων

  • 0,2% ακρίβεια
  • Με ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας - δεν χρειάζονται πολλά όργανα
  • Κεραμικό-χωρητικό στοιχείο μέτρησης με προστασία από υπερφόρτωση και εξαιρετικά υψηλή μακροπρόθεσμη σταθερότητα
  • Χωρίς ανάγκη συντήρησης καθώς δεν έχει ελαστομερή στεγάνωση
  • Εγκεκριμένος σύμφωνα με τα πρότυπα υγιεινής της βιομηχανίας
  • Βαθμονόμηση μηδενικού σημείου μέσω μπουτόν εκμάθησης ή IO-Link
  • Οι διάφορες συνδέσεις διεργασίας επιτρέπουν ευέλικτη προσαρμογή

Τι κάνει τους αισθητήρες της σειράς PM ξεχωριστούς:

Υψηλή ακρίβεια

Οι μεταδότες πίεσης PM16 και PM17 έχουν συνολική ακρίβεια 0,2%. Επιπρόσθετα, έχει βελτιωθεί σημαντικά η θερμοκρασιακή αντιστάθμιση σε γρήγορες μεταβολές της θερμοκρασίας (π.χ. σε διεργασίες CIP/SIP). Για τον λόγο αυτόν, ο αισθητήρας ενδείκνυται για όλες τις συνήθεις εφαρμογές τροφίμων.

Κεραμικό-χωρητικό στοιχείο μέτρησης

Το επίπεδο και στιβαρό κεραμικό στοιχείο μέτρησης των αισθητήρων πίεσης είναι ανθεκτικό σε αιχμές πίεσης και υποπίεσης, καθώς και στην επίδραση ουσιών με μεγάλη τριβή.

Ανακαλύψτε περισσότερα:

Ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας

Οι αισθητήρες πίεσης της σειράς PM15 διακρίνονται για την ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας, η οποία εξαλείφει την ανάγκη για πολλά όργανα.

Ευέλικτη τοποθέτηση

Οι αισθητήρες διατίθενται με Triclamp για απευθείας τοποθέτηση, με κώνο στεγανοποίησης G1 και Aseptoflex-Vario G1 για εγκατάσταση με προσαρμογείς διεργασίας και συγκολλήσιμους προσαρμογείς σε δεξαμενές και με κώνο στεγανοποίησης G1/2 ειδικά για τοποθέτηση σε σωλήνες.

Δωρεάν εργοστασιακό πιστοποιητικό

Για κάθε αισθητήρα πίεσης PM μπορείτε να λάβετε δωρεάν εργοστασιακό πιστοποιητικό από την ιστοσελίδα www.factory-certificate.ifm. Με αυτόν τον τρόπο έχετε εύκολη πρόσβαση, ακόμα και μετά την αγορά του αισθητήρα.

Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link

Μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες
Το IO-Link επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες, καθώς οι απώλειες μετατροπής αποκλείονται μέσω της ψηφιακής επικοινωνίας και οι εξωτερικές επιρροές, όπως τα μαγνητικά πεδία, δεν έχουν καμία επίδραση στη μετάδοση δεδομένων.

Διαφανείς διαδικασίες
Η τρέχουσα πίεση μεταδίδεται επακριβώς με την υψηλότερη δυνατή ανάλυση μέσω IO-Link. Αυτό καθιστά εύκολη την επιτήρηση της διεργασίας σας ανά πάσα στιγμή.

Εύκολη διαμόρφωση
Ο αισθητήρας πίεσης μπορεί να διαμορφωθεί γρήγορα και εύκολα μέσω μιας σύνδεσης σε Η/Υ π.χ. moneo μέσω IO-Link.

Προϊόντα