Αισθητήρας κραδασμών VWV που λειτουργεί με μπαταρία
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/ifm_pn_91957123_factory-electric-motors.jpg?v=291295132)
Επιτήρηση κραδασμών για απλές μηχανές
Ο αισθητήρας κραδασμών που λειτουργεί με μπαταρία σε συνδυασμό με την πύλη ZB0929 και το moneo RTM επιτρέπει τη συνολική επιτήρηση της κατάστασης μηχανής, σύμφωνα με το ISO 10816.
Σε συνδυασμό με την ενσωματωμένη επιτήρηση θερμοκρασίας, μπορεί να εντοπίσει επικείμενες ζημιές σε μηχανήματα, για να προγραμματιστεί συντήρηση ανάλογη με τη ζήτηση και να αποφευχθούν μεγάλες ζημιές και δαπανηρές διακοπές λειτουργίας.
Γρήγορη ενσωμάτωση, αξιόπιστη επικοινωνία
Η ασύρματη σχεδίαση επιτρέπει την εγκατάσταση των αισθητήρων σε μέρη μηχανής δύσκολα προσπελάσιμα. Στη συνέχεια τα δεδομένα μεταδίδονται στην πύλη απευθείας ή μέσω τεχνολογίας πλέγματος και χάρη στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μια μπαταρία υψηλής χωρητικότητας διαρκούν για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια.
Εκτεταμένη συνδεσιμότητα πύλης
Έως και 30 αισθητήρες μπορούν να συνδεθούν στην πύλη με το πάτημα ενός μπουτόν. Εκτός από μια ενσύρματη διασύνδεση Ethernet, η ίδια η πύλη διαθέτει επίσης μια ποικιλία επιλογών ασύρματης σύνδεσης.
Ομαλή ενσωμάτωση στο επίπεδο IT
Η απρόσκοπτη ενσωμάτωση στο moneo IIoT λογισμικό καθιστά τα δεδομένα γρήγορα και εύκολα διαθέσιμα, για ανάλυση και οπτικοποίηση. Αυτό καθιστά εύκολη τη δημιουργία αξιόπιστης επιτήρησης εγκαταστάσεων βασισμένη σε IT.