Κύρια μονάδα IO-Link για πίνακες με σύνδεση IoT
Ασφαλής ανταλλαγή μεταξύ επιπέδων OT και IT
Ακόμη και στον σύγχρονο κόσμο του Industry 4.0, η ασφάλιση της υποδομής του συστήματός σας από εξωτερικές επιρροές αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Οι κύριες μονάδες IO-Link με IoT λειτουργούν ως αποκεντρωμένες πύλες στο δίκτυο αυτοματισμού και προωθούν τα δεδομένα από τους συνδεδεμένους αισθητήρες στα βιομηχανικά δίκτυα πεδίων. Η σύνδεση στο επίπεδο IT γίνεται μέσω ξεχωριστής θύρας IoT Ethernet. Τα δεδομένα μεταδίδονται μέσω τυποποιημένης διασύνδεσης TCP/IP JSON. Αυτό σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε σχετικά δεδομένα διεργασιών σε επίπεδο IT και σε συστήματα ERP, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια της εγκατάστασής σας.
Εύκολη παραμετροποίηση χρησιμοποιώντας το moneo configure free
Το διαισθητικό λογισμικό moneo|configure free εντοπίζει αυτόματα ολόκληρο το δίκτυο IO-Link σας και το τακτοποιεί σε καθορισμένη δομή δέντρου με σαφή τρόπο. Οι κύριες μονάδες και οι αισθητήρες εμφανίζονται με τις αντίστοιχες παραμέτρους τους και η διαχείρισή τους μπορεί να γίνεται κεντρικά από το λογισμικό.
Εύκολη σύνδεση αισθητήρων
Η σύνδεση των αισθητήρων και των ενεργοποιητών πραγματοποιείται με συνήθη καλώδια σύνδεσης με M12, χωρίς μπλεντάζ. Τα καλώδια σύνδεσης στερεώνονται με αποσπώμενους σφιγκτήρες κλωβού στην κύρια μονάδα IO-Link. Μπορούν να συνδεθούν μέχρι και 8 αισθητήρες IO-Link και να τροφοδοτηθούν έως 3,6 A. Το μήκος του καλωδίου μπορεί να είναι μέχρι και 20 m.