Οπτική αναγνώριση 1D/2D κωδικών και κειμένου
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/456101022_carton-and-bar-code-commodity-inspection_3d.jpg?v=-2027132785)
Πολύπλευρη λύση για την παραγωγή και τα κέντρα διανομής
Ο αναγνώστης πολλαπλών κωδικών O2I ανιχνεύει 1D και 2D κωδικούς καθώς και στοιχεία κειμένου. Ακόμα και σε περίπτωση πολλαπλών κωδικών και τμημάτων κειμένου ή συνδυασμών τους, ο O2I παρέχει ακριβείς αξιολογήσεις σε μία μόνο λήψη εικόνας. Αυτό καθιστά τον αναγνώστη κωδικών μία λύση καθολικής εφαρμογής για διαδικασίες παραγωγής και υλικοτεχνικής υποστήριξης, όπου οι κωδικοί και οι πληροφορίες κειμένου πρέπει να ελέγχονται για την ποιότητα ή να χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση προϊόντων.
Χάρη στον ενσωματωμένο και προσαρμόσιμο φωτισμό RGBW, ακόμα και οι δύσκολοι χρωματικοί συνδυασμοί κώδικα/κειμένου και φόντου διαβάζονται με ευκολία.
Εύκολη ενσωμάτωση με IO-Link
Η ενσωμάτωση είναι εξαιρετικά απλή χάρη στη χρήση του IO-Link. Μόλις αφαιρεθεί από τη συσκευασία, ο αναγνώστης κωδικών μπορεί να ενσωματωθεί απευθείας στην υπάρχουσα υποδομή IO-Link. Το μόνο που χρειάζεται για να ρυθμιστεί ο αισθητήρας σε έναν κωδικό είναι να εκτελεστεί η διαδικασία εκμάθησης. Για πιο απαιτητικές εργασίες αναγνώρισης είναι διαθέσιμο το φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό υπολογιστή «Vision Assistant».
Τα δεδομένα με μέγεθος άνω των 32 byte χωρίζονται αυτόματα σε διάφορες ενότητες και μεταδίδονται στον ελεγκτή μέσω IO-Link με βάση το γρήγορο COM3. Πραγματοποιείται αυτόματος διαχωρισμός των ενοτήτων δεδομένων με ρυθμιζόμενο χρόνο διατήρησης των δεδομένων. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τον χρήστη είναι ότι δεν απαιτούνται ειδικά μπλοκ λειτουργιών στο πρόγραμμα ελέγχου.
Επιπλέον, το IO-Link επιτρέπει την άνετη ρύθμιση διαφόρων παραμέτρων του αισθητήρα απευθείας από τον ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένων, πχ, της εστίασης και των συμβολοσειρών δεδομένων για σύγκριση κωδικών ή για διάγνωση. Αυτό διευκολύνει την προσαρμογή του αναγνώστη σε αλλαγές προϊόντων ή σε διαδικασίες λειτουργίας.