Το φωτοκύτταρο που μετρά αποστάσεις στην περιοχή µm
Αναγνώριση αντικειμένων με υψηλή ακρίβεια
Χάρη στην υψηλή του ανάλυση, το OMH ανιχνεύει στην κανονική λειτουργία μικροσκοπικά αντικείμενα με ακρίβεια σε μικρά. Ακόμη και η ακριβής διάταξη και η τοποθέτηση ευαίσθητων εξαρτημάτων, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή κυψελών μπαταρίας, διασφαλίζονται αξιόπιστα με το υψηλής ακρίβειας OMH.
Πρόσθετη λειτουργία ταχύτητας και ισχύος
Σε εφαρμογές γρήγορων μετορικών ταινιών, ο αισθητήρας επιτυγχάνει εντυπωσιακές συχνότητες μέτρησης 1200 Hz στη λειτουργία ταχύτητας. Στη λειτουργία ισχύος, το OMH διατηρεί αυτήν τη μικρομετρική ακρίβεια ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, όπως πχ στη συναρμολόγηση PCB. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό, καθώς οι συνηθισμένοι αισθητήρες απόστασης συχνά αποτυγχάνουν να ανιχνεύσουν αξιόπιστα τέτοια αντικείμενα.
Έτοιμο για κάθε είδους πρόκληση
Χάρη στη συμπαγή και στιβαρή σχεδίασή του καθώς και στην αναλογική του έξοδο, το υψηλής ακρίβειας OMH εντυπωσιάζει και σε εφαρμογές εκ των υστέρων. Το IO-Link εξασφαλίζει εύκολη παραμετροποίηση και χρήση δεδομένων σε πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες.