You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Παρελκόμενα
  3. Συγκολλήσιμοι προσαρμογείς για δεξαμενές

Συγκολλήσιμοι προσαρμογείς για δεξαμενές

Ειδικοί συγκολλήσιμοι προσαρμογείς για δεξαμενές

Οι ειδικοί προσαρμογείς αντιπροσωπεύουν μία καινοτόμο λύση που επιτρέπει τη γρήγορη και απλή διαδικασία συγκόλλησης στη δεξαμενή. Όλες οι καταπονήσεις από τη λειτουργία συγκόλλησης που μπορεί να προκληθούν από πολλαπλές στρώσεις συγκόλλησης και μέταλλα με χοντρό τοίχωμα απορροφώνται στην εύκαμπτη περιοχή μετάβασης του προσαρμογέα.

Οι προαιρετικοί προσαρμογείς ψύξης απλοποιούν και βελτιώνουν το αποτέλεσμα συγκόλλησης με ειδικούς και συνήθεις προσαρμογείς και παρέχουν πρόσθετη σταθεροποίηση κατά τη λειτουργία συγκόλλησης.

Εκ των υστέρων επεξεργασία

Για την εκ των υστέρων επεξεργασία, ιδίως για τη λείανση και τη στίλβωση της ραφής συγκόλλησης, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι προστατευτικές διατάξεις λείανσης που προβλέπονται για τους αντίστοιχους προσαρμογείς και είναι κατάλληλες για εσωτερική και εξωτερική επεξεργασία.

Έλεγχος διαρροής

Με το κιτ ελέγχου διαρροών, το οποίο διατίθεται ως αξεσουάρ, η ακμή στεγανοποίησης του συγκολλημένου προσαρμογέα μπορεί να ελεγχθεί για διαρροές χωρίς να απαιτείται χρονοβόρα πλήρωση της δεξαμενής. Σε περίπτωση διαρροής, η διαρροή είναι ορατή ή ακουόμενη στη θύρα διαρροής του συγκολλήσιμου προσαρμογέα.

Αξεσουάρ