- Αισθητήρες κλίσης
- Επιλογές τοποθέτησης
Επιλογές τοποθέτησης
Ορισμοί γωνιών και αξόνων σε συνάρτηση με τη θέση τοποθέτησης
Οι περισσότεροι σύγχρονοι αισθητήρες κλίσης στην αγορά διαθέτουν ένα 3-αξονικό (Χ/Υ/Ζ) επιταχυνσιόμετρο MEMS.
Ανάλογα με τον τύπο του αισθητήρα, η τελική εργοστασιακή βαθμονόμηση καθορίζει τους άξονες μέτρησης και επίσης την κατεύθυνση περιστροφής που πρέπει να χρησιμοποιούνται για το εκάστοτε προϊόν. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθεί σχεδόν κάθε τύπος από μία κυψελίδα μέτρησης 3D.
Οι αισθητήρες κλίσης μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια ή κάθετα.
Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται ο λογικός προσανατολισμός και περιστροφή σε συνάρτηση με τη θέση τοποθέτησης.
Οριζόντια τοποθέτηση 1-αξονικού αισθητήρα κλίσης
Αν ο αισθητήρας είναι τοποθετημένος οριζόντια, μπορεί να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα Χ ή Υ:
Κάθετη τοποθέτηση 1-αξονικού αισθητήρα κλίσης
Αν ο αισθητήρας είναι τοποθετημένος κάθετα, λογικό είναι ο 1-αξονικός αισθητήρας να περιστρέφεται μόνο γύρω από τον άξονα Ζ:
Οριζόντια τοποθέτηση 2-αξονικού αισθητήρα κλίσης
Αν ο 2-αξονικός αισθητήρας είναι τοποθετημένος οριζόντια, μπορεί να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα Χ ΚΑΙ Υ:
Κάθετη τοποθέτηση 2-αξονικού αισθητήρα κλίσης
Σε κάθετη θέση, ο 2-αξονικός αισθητήρας μπορεί επίσης να αποδίδει γωνίες Χ ΚΑΙ Υ: