io-key – Κεντρική επιτήρηση των δεδομένων από αισθητήρες για μικρές ή αποκεντρωμένες εφαρμογές
Πλεονεκτήματα για εσάς
Επιτήρηση Plug & Play:
Επιτήρηση εγκατάστασης με υποστήριξη από αισθητήρες χωρίς προγραμματισμό δικτύου ή καλωδίωση.
Επιτήρηση σημαντικών στοιχείων
Λαμβάνετε ειδοποιήσεις ως μήνυμα ή email σε περίπτωση προβλήματος.
Απλή εγκατάσταση:
Τροφοδοσία τάσης και ένα διαθέσιμο δίκτυο GSM – αυτά μόνο χρειάζεται το io-key.
Μεγάλη ευελιξία:
Το σημείο τοποθέτησης μπορεί να επιλεγεί ελεύθερα – ακόμα και σε εξωτερικό χώρο χάρη στο IP65. Ελεύθερη επιλογή μέσα από μία πληθώρα αισθητήρων IO-Link για κάθε είδους εφαρμογή.
Αποτελεσματικά:
Μικρό κόστος συγκριτικά με άλλες λύσεις βιομηχανικού cloud.
Εγκατάσταση με εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων
Με το io-key είναι από την αρχή ξεκάθαρο ότι επιλέγετε μία εύχρηστη αλλά ισχυρή μορφή επιτήρησης εγκαταστάσεων και διεργασιών. Τροφοδοσία τάσης και ένα διαθέσιμο δίκτυο GSM – αυτά μόνο χρειάζεται το io-key για να μεταβιβάζει στο cloud τα δεδομένα των συνδεδεμένων αισθητήρων IO-Link. Δεν απαιτείται κάποια περίπλοκη σύνδεση στο εταιρικό δίκτυο ή σε έναν ελεγκτή.
- Συνδέετε την τροφοδοσία τάσης
- Συνδέετε έως 2 λειτουργικούς αισθητήρες IO-Link
- Πραγματοποιείτε την εγγραφή! Έτοιμο!
Άνετα: Λειτουργία ειδοποίησης με email ή μήνυμα κειμένου, αυτόματες αναφορές
Ο σαφής πίνακας εργαλείων επιτρέπει στον χρήστη να καθορίζει οριακές τιμές για τους συνδεδεμένους αισθητήρες με λίγα μόνο κλικ. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών, ο χρήστης ενημερώνεται με email ή μήνυμα κειμένου. Επιπλέον, είναι δυνατή η δημιουργία μιας σύνοψης για κάθε είδος δεδομένων και η αυτόματη εξαγωγή των δεδομένων σε μορφή αναφορών.
Δυναμικά: Στιβαρό περίβλημα, τεράστια επιλογή αισθητήρων
Είτε σε σκονισμένο περιβάλλον είτε σε εξωτερικό χώρο, το io-key αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε είδους εφαρμογή χάρη στον βαθμό προστασίας IP65. Χάρη στη σύνδεση δύο αισθητήρων μπορεί να υλοποιηθεί ένα πλήθος σεναρίων επιτήρησης. Για τον σκοπό αυτόν, η ifm διαθέτει πολλούς διαφορετικούς αισθητήρες IO-Link.
Πόσο συχνά χρειάζεστε πληροφορίες;
Εφικτά είναι έως 4 διαφορετικά περιοδικά διαστήματα μετάδοσης:
- Μία φορά την ημέρα → Για καθημερινά ερωτήματα, όπως στάθμες πλήρωσης ή οριακές στάθμες.
- Κάθε μία ώρα → Για παράδειγμα, για επιτήρηση της κατάστασης ή των τιμών θερμοκρασίας.
- Κάθε ένα λεπτό→ Για συχνά ερωτήματα, όπως για τον εντοπισμό θέσης ή τις τιμές μηχανών.
- Κάθε 10 δευτερόλεπτα → Ιδανικό για σημαντικά ερωτήματα, όπως για την προληπτική συντήρηση.
Βρείτε τη χρέωση δεδομένων που ταιριάζει στις ανάγκες σας:
Η επιτήρηση αποκεντρωμένων διεργασιών και εγκαταστάσεων μπορεί να είναι τόσο απλή.
Επιτήρηση ροής σε αντλιοστάσια
Με το io-key μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ελέγχετε τη σωστή λειτουργία άντλησης σε απομακρυσμένα ή κινητά αντλιοστάσια. Η λειτουργία ειδοποίησης αναφέρει αμέσως τυχόν αποκλίσεις από την προκαθορισμένη τιμή, έτσι ώστε να ανακτάται γρήγορα η απαιτούμενη ικανότητα άντλησης.
Μέτρηση στάθμης πλήρωσης σε δεξαμενές
Τα σιλό ζωοτροφών, οι δεξαμενές μελανιών εκτύπωσης ή πρόσθετων ουσιών σκυροδέματος έχουν ένα κοινό σημείο: Θα πρέπει να γεμίζονται ξανά προτού αδειάσουν τελείως. Οι προμηθευτές που εξοπλίζουν τις δεξαμενές των πελατών τους με το io-key μπορούν να εγγυώνται την αξιόπιστη, αδιάλειπτη τροφοδότηση των προϊόντων. Μόλις η στάθμη πλήρωσης φτάνει σε ένα καθορισμένο επίπεδο, το τμήμα εφοδιασμού μπορεί να ξεκινά αυτόματα την επαναπλήρωση. Μία εκπληκτική βελτίωση στην ποιότητα των υπηρεσιών!
Προληπτική συντήρηση σε απομακρυσμένες μηχανές
Με το io-key είναι δυνατή η επιτήρηση, για παράδειγμα, των ανεμιστήρων σε αποκεντρωμένα κρύα καταστήματα ή σε αποθηκευτικούς χώρους όπως και των απομακρυσμένων κινητήρων ή των αντλιών στην αυτοματοποιημένη γεωργία. Κατεστραμμένα ρουλεμάν, έλλειψη ζυγοστάθμισης και παρόμοια σημάδια επικείμενης επικείμενης βλάβης της μηχανής, θα ανιχνευθούν από αισθητήρες κραδασμών και θα αναφερθούν στον κεντρικό πίνακα οργάνων μέσω του io-key. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η απρογραμμάτιστη διακοπή των διεργασιών, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η ποιότητα των προϊόντων χάρη στις σταθερές συνθήκες αποθήκευσης.
Δεν έχετε πειστεί ακόμα;
Μέχρι πρόσφατα ήταν πολύ χρονοβόρος και πολυδάπανος ο εξοπλισμός ενός απομακρυσμένου συστήματος με αισθητήρες για επιτήρηση, ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση των σημάτων μεταγενέστερα.
Ο Michael Strauss, Product Manager , δείχνει πόσο εύκολα και γρήγορα γίνεται αυτό με το io-key.