Βαθμονόμηση πίεσης ISO
Η συγκριτική μέτρηση μπορεί να βασίζεται σε δύο διαφορετικές μεθόδους - χρησιμοποιώντας μία συσκευή αναφοράς πίεσης ή αντισταθμιστές πίεσης υψηλής ακρίβειας με τεμάχια γνωστής μάζας.
Οι ελεγκτές πίεσης είναι ρυθμιστές πίεσης ακριβείας με ενσωματωμένη ηλεκτρική γεννήτρια πίεσης. Συνήθως είναι εξοπλισμένοι με οθόνη αφής, επιτρέποντας τον διαισθητικό χειρισμό. Η διαδικασία ελέγχου ξεκινά με τον καθορισμό μιας συγκεκριμένης τιμής-στόχου ή με την επιλογή προ-προγραμματισμένων βημάτων. Η τιμή από την υπό δοκιμή συσκευή μπορεί στη συνέχεια να συγκριθεί με την τιμή-στόχο αναφοράς και να τεκμηριωθεί. Επομένως, οι ελεγκτές πίεσης επιτρέπουν την προσέγγιση του επιθυμητού αποτελέσματος από τη μέτρηση πίεσης με επακριβή και αυτοματοποιημένο τρόπο.
Αντίθετα, οι συσκευές ελέγχου νεκρού βάρους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή συγκεκριμένων πιέσεων ασκώντας μία καθορισμένη δύναμη σε έναν κύλινδρο εμβόλου γνωστής διαμέτρου. Στην πράξη, για αυτήν τη διαδικασία τοποθετούνται στο έμβολο τεμάχια γνωστής μάζας. Το αποτέλεσμα είναι μία πίεση αναφοράς που μπορεί να ληφθεί απευθείας στο σημείο μέτρησης.
Η βαθμονόμηση εκτελείται με βάση 6 σημεία μέτρησης σε βήματα του 20% της τελικής τιμής του εύρους μέτρησης, σε εύρος μέτρησης -1...1 bar, -1...10 bar και 0...700 bar. Από προεπιλογή, η βαθμονόμηση εκτελείται με εργοστασιακές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την αναλογική έξοδο (ρεύμα) ή, εναλλακτικά, εκτελείται οπτικά χρησιμοποιώντας την οθόνη της συσκευής ή την αναλογική έξοδο (τάση).