Βαθμονόμηση ροής ISO (νερό)
Η μέτρηση αναφοράς των αισθητήρων ροής για τη μέτρηση των υγρών γίνεται με μία συσκευή αναφοράς.
Κατά τη μέτρηση αναφοράς, το μέσο ρέει μέσω του οργάνου μέτρησης που πρόκειται να βαθμονομηθεί και μιας άλλης συσκευής αναφοράς που έχει βαθμονομηθεί εκ των προτέρων. Συχνά, χρησιμοποιούνται μετρητές ροής αναφοράς Coriolis, καθώς λειτουργούν με μία αρχή μέτρησης που τους επιτρέπει να μετρούν τον ρυθμό ροής μάζας ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία και την πίεση, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ υψηλά εύρη ακρίβειας.
Η βαθμονόμηση πραγματοποιείται με βάση 3 ή 4 σημεία μέτρησης, τα οποία κατανέμονται στο εύρος ροής. Συνήθως, τα σημεία βαθμονόμησης βρίσκονται στο 10%, 25%, 50% και 100% του σχετικού εύρους μέτρησης. Κατά κανόνα, οι βαθμονομήσεις των αισθητήρων ροής νερού τελειώνουν στην τιμή 600 l/min. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ιδιαίτερα για συσκευές με υψηλότερα εύρη μέτρησης. Από προεπιλογή, η βαθμονόμηση εκτελείται με εργοστασιακές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την αναλογική έξοδο (ρεύμα) ή, εναλλακτικά, εκτελείται οπτικά χρησιμοποιώντας την οθόνη της συσκευής ή την αναλογική έξοδο (τάση).