• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Τεχνική υποστήριξη
  2. Υπηρεσία βαθμονόμησης
  3. Βαθμονόμηση, ρύθμιση, επαλήθευση ή τυποποίηση;

Βαθμονόμηση, ρύθμιση, επαλήθευση ή τυποποίηση;

Τι σημαίνει πραγματικά «βαθμονόμηση»;

Η βαθμονόμηση είναι η διαδικασία προσδιορισμού και τεκμηρίωσης, με ανιχνεύσιμο τρόπο, των αποκλίσεων μεταξύ ενός οργάνου μέτρησης που ονομάζεται συσκευή υπό δοκιμή (DUT) και μιας συσκευής αναφοράς που ονομάζεται πρότυπο αναφοράς.

Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρισης δείχνει τις αποκλίσεις μέτρησης σε διάφορα σημεία μέτρησης και μπορεί να παρασχεθεί σε απόλυτη ή σχετική μορφή. Η τακτική βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης εξασφαλίζει την ακρίβεια και την επαναληψιμότητα των δεδομένων μέτρησης. Η μέτρηση αναφοράς γίνεται με συσκευή αναφοράς.

Η ιχνηλασιμότητα αναφέρεται στην αδιάλειπτη αλυσίδα συγκριτικών μετρήσεων που σχετίζονται με τα αποτελέσματα μέτρησης ενός οργάνου μέτρησης και το συγκεκριμένο εθνικό πρότυπο υψηλότερης κατάταξης.

Μετρολογική ιχνηλασιμότητα

Η προκύπτουσα ιεραρχία βασίζεται στη διαπίστευση, δηλαδή οι αρμόδιες αρχές βαθμονόμησης έχουν αξιολογηθεί ως προς την τεχνική τους επάρκεια και, ως εκ τούτου, έχουν αναγνωριστεί επίσημα. Το PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, γερμανικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Φυσικής Τεχνολογίας) είναι η υψηλότερη γερμανική αρμόδια αρχή για τη μετρολογία, η οποία παρέχει πρότυπα αναφοράς εξαιρετικής ακρίβειας, όπως ο τυπικός μετρητής, για όλες τις φυσικές και νομικά απαιτούμενες ποσότητες για χρήση στη βαθμονόμηση.

Τι σημαίνει «ρύθμιση»;

Σε αντίθεση με τη βαθμονόμηση, η ρύθμιση είναι η διαδικασία προσαρμογής ενός οργάνου μέτρησης σε μία απόκλιση μέτρησης που μειώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο, προκειμένου οι αποκλίσεις να παραμένουν εντός των ορίων σφάλματος. Επομένως, η ρύθμιση απαιτεί μία παρέμβαση στο όργανο μέτρησης, η οποία συνήθως οδηγεί σε μόνιμες αλλαγές στη συσκευή.

 

Τι είναι η «επαλήθευση»;

Η επαλήθευση αφορά την παροχή αντικειμενικής απόδειξης ότι ένα όργανο μέτρησης πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Σε αντίθεση με τη βαθμονόμηση, η αβεβαιότητα της μέτρησης δεν υποδεικνύεται, γίνεται μόνο μία δήλωση επιτυχίας ή αποτυχίας. Η επαλήθευση μπορεί να καλύπτει δευτερεύοντα μετρούμενα μεγέθη, όπως αισθητήρα, μετατροπέα ή μονάδες εισόδου/εξόδου, μέσω σημάτων δοκιμής.

 

Τι σημαίνει «τυποποίηση»;

Τυποποίηση σημαίνει τη διενέργεια νομικά αναγκαίων ελέγχων των οργάνων μέτρησης, π.χ. ζυγαριές που χρησιμοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων, που υπόκεινται στο δημόσιο συμφέρον και χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των τιμών. Η τυποποίηση εκτελείται από ειδικές αρμόδιες αρχές και επομένως διέπεται από αυστηρούς κανονισμούς.