You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States

Οι έξυπνοι γερανοί λιμανιών ενισχύουν το χρόνο κανονικής λειτουργίας

Monitoring and maintenance
Επιτήρηση κατάστασης Εξ αποστάσεως επιτήρηση
Μελέτη περίπτωσης

Η ανάλυση κραδασμών διασφαλίζει τη λειτουργική αξιοπιστία των τηλεκατευθυνόμενων συστημάτων γερανογεφυρών στα σύγχρονα μεγάλα λιμάνια

Η ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση στα συστήματα γερανών
επιτρέπει τον ευέλικτο χειρισμό
Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός χάρη στην
αυξημένη διαφάνεια του συστήματος
Βελτιωμένη απόδοση και
χρόνοι ανάκαμψης

Αποτελέσματα

  • Ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε μεταλλικούς γερανούς χάρη στην επιτήρηση της κατάστασης του συστήματος
  • Δυνατότητα συντήρησης σε πραγματικό χρόνο (RTM).
  • Αύξηση χρόνου κανονικής λειτουργίας των μηχανών χάρη στη συνεχή συλλογή δεδομένων
  • Αυξημένη αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και βιωσιμότητα

Η πρόκληση

Για να επιτύχει μεγαλύτερη αξιοπιστία διεργασιών στο μέλλον, ο φορέας εκμετάλλευσης λιμένων στρέφεται στις σύγχρονες τεχνολογίες. Εκτός από την ψηφιοποίηση, η αξιολόγηση της κατάστασης του συστήματος και των συνεχιζόμενων διαδικασιών, μαζί με την αυτοματοποίηση των διαφόρων διαδικασιών, συμβάλλει στη διασφάλιση της αξιόπιστης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης των αγαθών.

Η έξυπνη αναδιάρθρωση λιμένων οδηγεί σε διαφανείς διαδικασίες και ανοίγει το δρόμο για υψηλότερη παραγωγικότητα και καλύτερο σχεδιασμό των κέντρων διανομής. Μειώνει επίσης τους χρόνους αναμονής και παράδοσης των πλοίων. Ο φορέας εκμετάλλευσης του λιμένα πρέπει να μπορεί να βασίζεται στη συνεχή επιτήρηση των λειτουργιών των μηχανών για την ανίχνευση τυχόν ζημιών σε πρώιμο στάδιο, την ενίσχυση του χρόνου λειτουργίας και την αποφυγή διακοπής λειτουργίας.

Εκτός από διάφορους αισθητήρες, η εταιρεία χρειαζόταν επίσης ένα σύστημα για την ανάλυση των κραδασμών στους κινητήρες και τα γρανάζια των γερανογεφυρών και βρήκε την τέλεια λύση με συστήματα ανίχνευσης κραδασμών και παρακολούθησης κατάστασης της ifm

Ο πελάτης μας

Εγκατάσταση διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων στη νοτιοανατολική ακτή της Κίνας

Τα λιμάνια αποτελούν βασικό παράγοντα στις εισαγωγές και τις εξαγωγές της Κίνας. Αμέτρητοι τόνοι εμπορευμάτων διακινούνται στη χώρα καθημερινά. Το ίδιο συμβαίνει και στο λιμάνι του πελάτη μας στη νοτιοανατολική ακτή της Κίνας: η εταιρεία λειτουργεί μια μεγάλη εγκατάσταση διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων με 1.757 υπαλλήλους σε ένα φυσικό λιμάνι βαθέων υδάτων. Το λιμάνι διαθέτει μεγάλο αριθμό εσωτερικών δρόμων, σιδηροδρομικές συνδέσεις και καλές ναυτικές συνθήκες. Το ναυτιλιακό κανάλι έχει βάθος 18,2 μέτρα, γεγονός που το καθιστά πχ βαθύτερο και από το λιμάνι του Αμβούργου.

Η εταιρεία βρίσκεται επί του παρόντος στη διαδικασία μετατροπής ενός συμβατικού τερματικού λιμένα σε μια έξυπνη εγκατάσταση διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να έχουν αποτελεσματικές, ψηφιοποιημένες και βιώσιμες διαδικασίες.

Ο πελάτης μας

Εγκατάσταση διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων στη νοτιοανατολική ακτή της Κίνας

Τα λιμάνια αποτελούν βασικό παράγοντα στις εισαγωγές και τις εξαγωγές της Κίνας. Αμέτρητοι τόνοι εμπορευμάτων διακινούνται στη χώρα καθημερινά. Το ίδιο συμβαίνει και στο λιμάνι του πελάτη μας στη νοτιοανατολική ακτή της Κίνας: η εταιρεία λειτουργεί μια μεγάλη εγκατάσταση διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων με 1.757 υπαλλήλους σε ένα φυσικό λιμάνι βαθέων υδάτων. Το λιμάνι διαθέτει μεγάλο αριθμό εσωτερικών δρόμων, σιδηροδρομικές συνδέσεις και καλές ναυτικές συνθήκες. Το ναυτιλιακό κανάλι έχει βάθος 18,2 μέτρα, γεγονός που το καθιστά πχ βαθύτερο και από το λιμάνι του Αμβούργου.

Η εταιρεία βρίσκεται επί του παρόντος στη διαδικασία μετατροπής ενός συμβατικού τερματικού λιμένα σε μια έξυπνη εγκατάσταση διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να έχουν αποτελεσματικές, ψηφιοποιημένες και βιώσιμες διαδικασίες.

Η λύση – γιατί ifm;

Στο μέλλον, ο φορέας εκμετάλλευσης του λιμένα θα χρησιμοποιεί το σύστημα ανίχνευσης κραδασμών της ifm με απομακρυσμένη πρόσβαση στις γερανογέφυρες, για να επιτηρεί την κατάσταση διαφόρων κινητήρων και γραναζιών και να πραγματοποιεί συντήρηση με βάση τα μηνύματα από το σύστημα προληπτικής συντήρησης. Η προληπτική συντήρηση παίζει κρίσιμο ρόλο σε αυτό το λιμάνι: οι γερανοί είναι πλήρως τηλεχειριζόμενοι, επομένως δεν υπάρχει χειριστής μέσα στο γερανό για να εντοπίσει σφάλματα σε περίπτωση αμφιβολίας. Το σύστημα πρέπει επομένως να μπορεί να μεταδίδει τα σχετικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ενώ ταυτόχρονα να αξιολογεί τα ιστορικά δεδομένα.

Με τη λύση της ifm, ο φορέας εκμετάλλευσης λιμένων έχει αναπτύξει περαιτέρω σημαντικά την επιτήρηση εγκαταστάσεων. Αν και είχε ήδη εγκατασταθεί ένα σύστημα επιτήρησης κραδασμών, η νέα λύση είναι πιο ισχυρή. Είναι επίσης πιο ευαίσθητη σε μη φυσιολογικούς κραδασμούς. Για την εταιρεία, η εγκατάσταση της λύσης ifm είναι το σωστό βήμα προς την κατεύθυνση της μελλοντικής προστασίας των συστημάτων γερανών. Μέσω της επιτήρησης κατάστασης, η ifm και ο πελάτης της μπόρεσαν να εφαρμόσουν μια λύση που όχι μόνο αυξάνει το χρόνο κανονικής λειτουργίας και την αποδοτικότητα του συστήματος, αλλά επίσης αποτρέπει βλάβες και δαπανηρές επισκευές, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την οικονομική και οικολογική βιωσιμότητα στη διαδικασία κέντρων διανομής.

Μελέτη περίπτωσης: Οι έξυπνοι γερανοί λιμανιών ενισχύουν το χρόνο κανονικής λειτουργίας

Ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν και αυτά τα θέματα: