Συνεχής επιτήρηση κατάστασης αντλιών φρέσκιας ιλύος και αντλιών αποστράγγισης στη βιομηχανία υγρών αποβλήτων
Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο Kressbronn
Στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Kressbronn, πολλές αντλίες με διάφορα χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών μέσων μέσω των διαφόρων περιοχών της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων. Ο απρογραμμάτιστος χρόνος βλάβης μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις, ενδεχομένως να διαταράξει ολόκληρο το σύστημα απόρριψης αστικών λυμάτων ή ακόμη και να προκαλέσει την πλήρη διακοπή της λειτουργίας του.
Στην περίπτωση των αντλιών για υγρά μέσα, μπορεί να σχηματιστούν φυσαλίδες εάν η διαφορά πίεσης μεταξύ εισόδου και εξόδου είναι πολύ υψηλή: με αποτέλεσμα την εμφάνισης σπηλαίωσης. Οι μικροσκοπικές φυσαλίδες γεμάτες με υδρατμούς καταρρέουν ξαφνικά λόγω της υψηλής πίεσης. Αυτή η ξαφνική κατάρρευση δημιουργεί κρουστικά κύματα που διαβρώνουν επανειλημμένα το στοιχείο και το περίβλημα της αντλίας από το εσωτερικό. Εάν η ζημιά γίνει πολύ μεγάλη, η αντλία δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει σωστά. Στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να χρειαστούν πολυέξοδες επισκευές ή ακόμα και η αντικατάσταση της αντλίας.
Η αρχική κατάσταση
Οι αντλίες φρέσκιας ιλύος και οι αντλίες αποστράγγισης στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων δεν επιτηρούνταν συνεχώς. Η ανίχνευση βλάβης στα ρουλεμάν της αντλίας ή πιθανής σπηλαίωσης βασιζόταν αποκλειστικά στις μεταβολές των θορύβων λειτουργίας. Στη χειρότερη περίπτωση, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απρόβλεπτη διακοπή λειτουργίας, επηρεάζοντας σημαντικά τη λειτουργικότητα της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και απαιτώντας απρογραμμάτιστες επισκευές.
Στόχος του έργου
- Εισαγωγή συνεχούς καταγραφής και απεικόνισης των ενεργών τιμών δόνησης των ρουλεμάν της αντλίας τόσο σε αξονική όσο και σε ακτινική κατεύθυνση.
- Συνεχής καταγραφή και απεικόνιση των τιμών δόνησης και των θερμοκρασιών των κινητήρων της αντλίας.
- Επιτήρηση και οπτικοποίηση των αντλιών για σπηλαίωση.
- Ενσωμάτωση ενός μετρητή ωρών λειτουργίας για περιπτώσεις σπηλαίωσης στο moneo για τη διευκόλυνση της ανίχνευσης παρατεταμένων επεισοδίων σπηλαίωσης αντλίας.
- Αποφυγή απρογραμμάτιστων χρόνων βλαβών.
- Συναγερμός σε περίπτωση παραβιάσεων ορίων και σπηλαίωσης.
Υλοποίηση
Όλα τα ρουλεμάν και οι κινητήρες της αντλίας στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες κραδασμών και επιτηρούνται. Επιπλέον, τοποθετούνται αισθητήρες θερμοκρασίας στους κινητήρες για να ανιχνεύουν ζημιές στο τύλιγμα και να μπορούν να αποφευχθεί τυχόν υπερθέρμανση που θα προκύψει εν ευθέτω χρόνω.
Για την αξιόπιστη ανίχνευση σπηλαίωσης, το VSE150ειδικά επιτηρεί τις συχνότητες που εμφανίζονται συνήθως στις αντλίες. Το VSE150 είναι επίσης υπεύθυνο για τη διαμόρφωση των ορίων, την ενεργοποίηση συναγερμών σε περίπτωση παραβιάσεων των ορίων και την ανάλυση του εάν στην αντίστοιχη αντλία εμφανίζεται αυτή τη στιγμή σπηλαίωση.
Όλες οι τιμές του αισθητήρα και οι συναγερμοί καταγράφονται και εμφανίζονται στο moneo. Στο moneo, δημιουργήθηκε ένας μετρητής για κάθε αντλία, υπολογίζοντας με ακρίβεια τη διάρκεια της κατάστασης σπηλαίωσης της αντλίας.
Το αποτέλεσμα
Διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων
Εφαρμόστηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης αντλιών, καλύπτοντας τις κρίσιμες περιοχές των ρουλεμάν των αντλιών και των κινητήρων αντλιών στη δημόσια υποδομή. Χάρη στην επιμελή επιτήρηση των ορίων, μπορούν πλέον να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι αρχικές βλάβες σε ρουλεμάν, η μόλυνση της αντλίας, η σπηλαίωση, η λειτουργία εν ξηρώ, τα προβλήματα περιέλιξης και η μόλυνση του κινητήρα.
Δομή συστήματος
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-302/systemuebersicht_frischschlamm-_und_entleerpumpe.png?v=-1909570207)
- Αισθητήρας κραδασμών σε ρουλεμάν αντλίας NDE VSA001
- Αισθητήρας κραδασμών σε ρουλεμάν αντλίας DE VSA001
- Αισθητήρας κραδασμών σε ρουλεμάν κινητήρα VSA001
- Αισθητήρας θερμοκρασίας κινητήρα TP3232 + TS2229
- Ηλεκτρονικά διάγνωσης για αισθητήρες κραδασμών VSE150
![Use case Klärwerk Kressbronn Use case Klärwerk Kressbronn](/responsive/medium/sixteenbynine/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-302/302_moneo-usecase-teaser-4by3.jpg?v=-1040498038)
![Use case Klärwerk Kressbronn Use case Klärwerk Kressbronn](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-302/302_2_moneo-usecase-teaser-4by3.jpg?v=-1040626784)
Ο πελάτης μας
Οι δήμοι Kressbronn και Langenargen λειτουργούν από κοινού μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο Eichert. Η επεξεργασία των λυμάτων γίνεται σε τέσσερα στάδια στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων: Μηχανικά, βιολογικά, χημικά και με ενεργό άνθρακα σε σκόνη. Το τέταρτο στάδιο επεξεργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς φιλτράρει ιχνοστοιχεία (π.χ. υπολείμματα φαρμάκων) από τα λύματα. Αφού τα λύματα περάσουν και τα τέσσερα στάδια επεξεργασίας, τελικά απορρίπτονται πίσω στη λίμνη Constance.
Πίνακας οργάνων
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-302/01-db_frischschlammpumpe1.png?v=1151222840)
Αντλία φρέσκιας ιλύος 1
- Κραδασμοί ρουλεμάν κινητήρα [mg]
- Αναγνώριση σπηλαίωσης αντλίας DE [mg]
- Μετρητής χρόνου σπηλαίωσης DE [h]
- Κραδασμοί ρουλεμάν κινητήρα DE [mg]
- Αναγνώριση σπηλαίωσης αντλίας NDE
- Μετρητής χρόνου σπηλαίωσης NDE [h]
- Κραδασμοί ρουλεμάν κινητήρα NDE [mg]
- V-ενεργός ρουλεμάν αντλίας NDE [mm/s]
- V-ενεργός ρουλεμάν αντλίας DE [mm/s]
- V-ενεργός ρουλεμάν κινητήρα [mm/s]
- Θερμοκρασία κινητήρα [C°]
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-302/02-db_frischschlammpumpe2.png?v=1151230760)
Αντλία φρέσκιας ιλύος 2
- Κραδασμοί ρουλεμάν κινητήρα [mg]
- Αναγνώριση σπηλαίωσης αντλίας DE [mg]
- Μετρητής χρόνου σπηλαίωσης DE [h]
- Κραδασμοί ρουλεμάν κινητήρα DE [mg]
- Αναγνώριση σπηλαίωσης αντλίας NDE
- Μετρητής χρόνου σπηλαίωσης NDE [h]
- Κραδασμοί ρουλεμάν κινητήρα NDE [mg]
- V-ενεργός ρουλεμάν αντλίας NDE [mm/s]
- V-ενεργός ρουλεμάν αντλίας DE [mm/s]
- V-ενεργός ρουλεμάν κινητήρα [mm/s]
- Θερμοκρασία κινητήρα [C°]
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-302/03-db_entleerpumperueb.png?v=1151180314)
Δεξαμενή υπερχείλισης αντλίας αποχέτευσης όμβριων
- Θερμοκρασία κινητήρα [C°]
- Κραδασμοί ρουλεμάν κινητήρα DE [mg]
- Κραδασμοί ρουλεμάν κινητήρα NDE [mg]
- a Peak αντλίας ακτινικά [mg]
- a Peak αντλίας αξονικά [mg]
- Αναγνώριση σπηλαίωσης αντλίας [mg]
- Μετρητής χρόνου σπηλαίωσης [h]
- V-ενεργός αντλίας [mm/s]
- V-ενεργός κινητήρα [mm/s]
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-302/04-db_entleerpumpep2w.png?v=1151187949)
Αντλία αποστράγγισης P2W (νερό επεξεργασίας)
- Θερμοκρασία κινητήρα [C°]
- Κραδασμοί ρουλεμάν κινητήρα DE [mg]
- Κραδασμοί ρουλεμάν κινητήρα NDE [mg]
- a Peak αντλίας ακτινικά [mg]
- a Peak αντλίας αξονικά [mg]
- Αναγνώριση σπηλαίωσης αντλίας [mg]
- Μετρητής χρόνου σπηλαίωσης [h]
- V-ενεργός αντλίας [mm/s]
- V-ενεργός κινητήρα [mm/s]