• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Αισθητήρες υπερήχων
  2. Εφαρμογές

Εφαρμογές

Είτε πρόκειται για τη στάθμη πλήρωσης σε δεξαμενές, είτε για την απόσταση από αντικείμενα: Οι αισθητήρες υπερήχων χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ πλήθος εφαρμογών.

Χωρίς επαφή και αδιάλειπτη μέτρηση στάθμης πλήρωσης

Στους σημαντικούς τομείς εφαρμογής των αισθητήρων υπερήχων συγκαταλέγεται η μέτρηση στάθμης πλήρωσης σε δεξαμενές ή σιλό. Δεν έχει σημασία αν τα δοχεία περιέχουν υγρά ή χύδην υλικά – οι μετρήσεις είναι πάντα αξιόπιστες και ακριβείς. Ειδικότερα, τα διαβρωτικά μέσα και οι ατμοί που προκύπτουν σε κάποιες εφαρμογές αποτελούν σημαντική πρόκληση για πολλούς αισθητήρες. Χάρη στο περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα υψηλής ποιότητας, ο νέος αισθητήρας υπερήχων της ifm είναι ανθεκτικός σε εξωτερικές επιδράσεις και διαθέτει διευρυμένη διάρκεια ζωής.

Ανίχνευση διάφανων αντικειμένων

Τα διαφανή αντικείμενα, π.χ. φιάλες από PET, συσκευασίες με κυψέλες ή λεπτές μεμβράνες, αποτελούν μεγάλη πρόκληση για τα φωτοκύτταρα . Οι αισθητήρες υπερήχων ανιχνεύουν αξιόπιστα αυτά τα αντικείμενα. Εκπέμπουν ένα ηχητικό κύμα που ανακλάται στην επιφάνεια του αντικειμένου και ανιχνεύεται αξιόπιστα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και τα διαφανή ή τα ημιδιαφανή αντικείμενα ανιχνεύονται με σιγουριά, ανεξάρτητα από τις ιδιότητες των υλικών τους.

Ανίχνευση κενών ρολών

Μεμβράνη, ετικέτες, χαρτί, σύρμα: Όλα αυτά τα προϊόντα συνήθως είναι τοποθετημένα σε μπομπίνες και τροφοδοτούνται στη διεργασία. Όσο περισσότερο υλικό καταναλώνεται, τόσο μικραίνει η συνολική διάμετρος της μπομπίνας. Ο αισθητήρας υπερήχων μπορεί να ανιχνεύσει αυτήν την αλλαγή της διαμέτρου με ακρίβεια χιλιοστού. Το χρώμα, η διαφάνεια ή η επιφάνεια του αντικειμένου δεν παίζουν ρόλο. Οι χρήστες ενημερώνονται εγκαίρως για την απαιτούμενη αντικατάσταση του ρολού. Αυτό ελαχιστοποιεί τους δαπανηρούς, περιττούς χρόνους διακοπής λειτουργίας.

Ανίχνευση ηχοαπορροφητικών αντικειμένων

Στη μέτρηση ασυνήθιστων ή ηχοαπορροφητικών αντικειμένων, ο αισθητήρας υπερήχων μπορεί να μην λάβει την επιστρεφόμενη αντήχηση. Σε εφαρμογές αυτού του είδους μπορεί να χρησιμοποιηθούν φωτοκύτταρα ανάκλασης. Ο εκπεμπόμενος ήχος επιστρέφεται από έναν καθορισμένο ανακλαστήρα και λαμβάνεται από τον αισθητήρα. Ένα αντικείμενο αναγνωρίζεται όταν διακόπτει το ανακλώμενο σήμα.

Ακριβής ανίχνευση μέσα από μικρά ανοίγματα

Οι αισθητήρες υπερήχων διακρίνονται για την ευρεία δέσμη τους. Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα όταν πρέπει να ανιχνευτούν ασυνήθιστα αντικείμενα, π.χ. κουτιά με πλέγμα. Τι γίνεται όμως όταν πρέπει να ανιχνευτεί η στάθμη πλήρωσης σε μικρές αμπούλες ή όταν απαιτείται σημειακή ανίχνευση ακριβείας; Το "Sound Tube" (E23000) αναπτύχθηκε ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις. Δεσμιδοποιεί τον ήχο και μειώνει το εύρος της δέσμης, επιτρέποντας την ανίχνευση μέσω μικρών ανοιγμάτων.

Λάβετε εξατομικευμένες συμβουλές από το εξειδικευμένο προσωπικό μας

Συντελούμε στην επιτυχία του έργου σας.

Προκαλέσαμε το ενδιαφέρον σας; Απλά, επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο υλοποίησης. Η ομάδα πωλήσεων συστημάτων της ifm ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας και σας υποστηρίζει από την αρχή - με στρατηγικές συμβουλές, ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων λογισμικού και υλικού και εφαρμογή τους καθώς και με περαιτέρω υπηρεσίες.