- Αισθητήρες υπερήχων
- Πλεονεκτήματα
Πλεονεκτήματα αισθητήρων υπερήχων
Οι αισθητήρες υπερήχων ανιχνεύουν όλα τα αντικείμενα που ανακλούν τον ήχο και μετρούν τον χρόνο μεταξύ της αποστολής και της λήψης ενός ανακλώμενου ηχητικού σήματος. Το χρώμα, η διαφάνεια και η επιφάνεια του αντικειμένου δεν παίζουν ρόλο.
Πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες αρχές μέτρησης
Αντικείμενο / Εφαρμογή | Αισθητήρας υπερήχων | Αισθητήρας απόστασης ToF | Φωτοκύτταρο |
|
---|---|---|---|---|
Λαμπερά αντικείμενα | ||||
Ασυνήθιστα αντικείμενα | ||||
Αντικείμενα με οπές | ||||
Διαφανή αντικείμενα | ||||
Διαφανή υγρά |
||||
Διαφανής μεμβράνη |
||||
Μεγάλη επιφάνεια Ένα σήμα |
||||
Διαφορετικά έγχρωμα αντικείμενα | ||||
Στάθμη πλήρωσης ασυνήθιστων αντικειμένων (σπόροι, πατάτες) |
||||
Μεγάλη εμβέλεια ανίχνευσης (>1 m) | ||||
Δυναμική εφαρμογή | ||||
Γωνία προς το αντικείμενο | ||||
Μικρά αντικείμενα |
Αξιόπιστη ανίχνευση διαφανών αντικειμένων
Οι συσκευασίες με κυψέλες, οι φιάλες από PET ή τα διαφανή πλαστικά μπολ στη βιομηχανία τροφίμων ανιχνεύονται αξιόπιστα από τους αισθητήρες υπερήχων.
Ιδανικοί για δύσκολες επιφάνειες
Σε αντίθεση με τα φωτοκύτταρα, το χρώμα του αντικειμένου, η διαφάνεια και η ανακλαστικότητα της επιφάνειας δεν επηρεάζουν την ανίχνευση. Η ευρεία δέσμη επιτρέπει την αξιόπιστη ανίχνευση ακόμα και αντικειμένων με πλέγμα.
Μείωση αποθέσεων
Οι δονήσεις του μετατροπέα ήχου περιορίζουν τις αποθέσεις σκόνης. Οι αισθητήρες λειτουργούν αξιόπιστα ακόμα και με λίγη ρυπαρότητα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές, στις οποίες τα φωτοκύτταρα φτάνουν στα όριά τους.
Εξαιρετική απόδοση
Σε όλα τα είδη εφαρμογών, από τον έλεγχο του ύψους στοίβας χαρτοκιβωτίων μέχρι την ανίχνευση απουσίας στιλπνών πλαστικών ετικετών, οι αισθητήρες υπερήχων παρέχουν αξιόπιστα και αδιάλειπτα σήματα. Για παράδειγμα, ο αισθητήρας τύπου M18 προσφέρει μία ιδιαίτερα μικρή τυφλή περιοχή και μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού που συνήθως επιτυγχάνεται μόνο με αισθητήρες σημαντικά μεγαλύτερου μεγέθους.
Προστιθέμενη αξία με τις εκδόσεις IO-Link
Η επιλογή ενός αισθητήρα υπερήχων έκδοσης IO-Link της ifm παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:
- Εικονικό πλήκτρο εκμάθησης για εύκολη και αποτελεσματική ρύθμιση των σημείων μεταγωγής
- Άνετη αντικατάσταση με Plug & Play
- Οι παράμετροι μπορούν να αποθηκευτούν στην κύρια μονάδα IO-Link
- Η αναλυτική τεκμηρίωση των ρυθμισμένων παραμέτρων δεν είναι απαραίτητη
- Προβολή των τιμών απόστασης σε χιλιοστά
- Ρυθμιζόμενη ηχητική δέσμηγια προσαρμογή στην εφαρμογή
- Ρυθμιζόμενη καθυστέρηση ενεργοποίησης και απενεργοποίησης για αξιόπιστο σήμα μέτρησης
- Το κλείδωμα πλήκτρων προσφέρει προστασία από επεμβάσεις