- Αισθητήρες ροής
- Εργαλεία
Πρόγραμμα υπολογισμού ταχύτητας ροής
Υπολογίστε την ταχύτητα ροής, τον ρυθμό ροής ή την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα.
Περιγραφή προγράμματος
Το πρόγραμμα υπολογισμού είναι ένα εργαλείο για τον υπολογισμό της ταχύτητας ροής, του ρυθμού ροής ή της εσωτερικής διαμέτρου του σωλήνα.
- Πρώτα επιλέξτε μέσω του πλαισίου επιλογής την παράμετρο που πρέπει να υπολογιστεί. Στη συνέχεια, οι δύο ελεύθερες παράμετροι προετοιμάζονται αυτόματα ως πεδίο εισαγωγής.
- Στη συνέχεια, μπορείτε να εισαγάγετε τις τιμές για τις δύο παραμέτρους που λείπουν και να προσθέσετε την κατάλληλη μονάδα μέσω ενός αναπτυσσόμενου πλαισίου.
- Πλαίσιο επιλογής «Να συμπεριληφθεί ο αισθητήρας στη συμβουλή υπολογισμού»: Για μικρές διαμέτρους (< 25 mm), η διατομή του ελεύθερου σωλήνα αλλάζει ουσιαστικά ως αποτέλεσμα της μετατόπισης του άκρου του αισθητήρα που εισάγεται στον σωλήνα. Η ένδειξη του βάθους εγκατάστασης του αισθητήρα είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντική για μικρές διαμέτρους σωλήνων. Ο υπολογισμός του εμβαδού του άκρου του αισθητήρα βασίζεται στη διάμετρο του αισθητήρα τύπου SI5000 της ifm. Το βάθος εγκατάστασης καθορίζεται από το εσωτερικό του σωλήνα. Αυτό είναι περίπου 12 mm. Αυτό το μέγεθος μπορεί ωστόσο να αλλάξει για ειδικά τεμάχια σχήματος T ή προσαρμογείς.
- Για την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα παρακαλούμε ανατρέξτε στον συνημμένο κατάλογο «Σωλήνας με σπείρωμα κατά το DIN2440». Πατώντας τον επισημασμένο σύνδεσμο ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο με αυτόν τον πίνακα.
- Αφού εισαχθούν όλες οι απαραίτητες τιμές, το πρόγραμμα ξεκινά με κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός».
- Τα αποτελέσματα αναφέρονται σε πίνακα με όλες τις παραμέτρους και τις μονάδες μέτρησης.
- Μπορείτε να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό αφού δηλώσετε τις αλλαγμένες παραμέτρους και πατήσετε το κουμπί «Υπολογισμός».
Βαθμονόμηση αισθητήρων ροής τύπου SB
Ο συντελεστής βαθμονόμησης [CGA] χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της αντιστάθμισης θερμοκρασίας-ιξώδους του αισθητήρα στα χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου λαδιού. Ο συντελεστής βαθμονόμησης επηρεάζει την κλίση της χαρακτηριστικής καμπύλης μέτρησης της ροής. Το ιξώδες που καθορίζεται για τον τομέα εφαρμογής του αισθητήρα (τεχνικά δεδομένα) ισχύει για θερμοκρασία λαδιού 40°C. Για αυτό το λάδι, ο αισθητήρας αντισταθμίζει αυτόματα την αλλαγή ιξώδους στο εύρος θερμοκρασίας 20...70°C. Το ιξώδες στους 40°C δεν είναι μεταβλητό. Η καθορισμένη χαρακτηριστική καμπύλη αντιστάθμισης τεκμηριώνεται ανοιχτά στο εργαλείο υπολογισμού της ifm. Εάν η συμπεριφορά του ιξώδους αποκλίνει λόγω της θερμοκρασίας εξαιτίας των πρόσθετων στο χρησιμοποιούμενο λάδι, η απόκλιση μπορεί να μειωθεί μέσω βαθμονόμησης.