• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Αισθητήρες ροής
  2. Επιλογή ανά μέσο
  3. Απιονισμένο νερό

Μέτρηση απιονισμένου νερού

Σημειώσεις:
Πάρα πολύ κατάλληλη

Πολύ κατάλληλη

Κατάλληλη

Ακατάλληλη
 
Διαθέσιμο

Δεν διατίθεται
Κατάλληλη έως έναν βαθμό - παρακαλούμε επικοινωνήστε σε αυτήν την περίπτωση με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης στο +30 210 61 800 90.
  Υπερήχων Vortex Θερμιδομετρικοί
αισθητήρες εμβάπτισης
  Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος

Αρχή μέτρησης

Υπέρηχοι

Δίνη (vortex)

Θερμιδομετρική

Ακρίβεια

Απώλεια πίεσης

Αναγνώριση κατεύθυνσης

Μέτρηση ποσότητας (αθροιστής)

Μέσα:      

Μη αγώγιμα μέσα

Χημικά υγρά
χαμηλής συγκέντρωσης,
π.χ. διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου < 5 %

Αντοχή σε      

Διακυμάνσεις θερμοκρασίας

Μεταβολές ιξώδους

Περιεχόμενο αέρα

Σωματίδια

Αιχμές πίεσης

Επικαθήσεις

Κραδασμούς

Τοποθέτηση      

Δεν απαιτείται μήκος σωλήνα εισαγωγής

Δίνης Ειδικά χαρακτηριστικά


Αρχή μέτρησης

Σειρά προϊόντων

  • Σειρά SV

Ονομαστική διάμετρος (DNxx)

  • DN6...DN25

Εύρος μέτρησης

  • 0.5...150l/min

Ακρίβεια

  • ± 2 % VMR

Θερμοκρασία μέσου

  • -40...100°C

Αντοχή σε πιέσεις

  • 12 bar

Προϋπόθεση:

  • Εγκατάσταση χωρίς κραδασμούς
  • Σταθερό ιξώδες
  • Το μήκος του σωλήνα εισαγωγής και εξαγωγής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη

Βιομηχανίες

  • Αυτοκινητοβιομηχανία
  • Ρομποτική και αυτοματισμός
  • Ηλεκτρονικά συστήματα

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

  • Χαμηλή απώλεια πίεσης
  • Βοήθεια στις ρυθμίσεις με οθόνη πλήρους κειμένου
  • Έκδοση 12 V

Τιμές διεργασίας

  • Στιγμιαία ροή
  • Θερμοκρασία
  • Κατάσταση συσκευής / διαγνωστικά μηνύματα
Υπερήχων Ειδικά χαρακτηριστικά



Αρχή μέτρησης

Σειρά προϊόντων

  • Σειρά SU

Ονομαστική διάμετρος (DNxx)

  • DN15...DN50

Εύρος μέτρησης

  • 0.5...1000l/min

Ακρίβεια

  • ± (1 % MV + 0.5 % VMR)

Θερμοκρασία μέσου

  • -20…100 °C

Αντοχή σε πιέσεις

  • 100 bar

Προϋπόθεση:

  • Σταθερό ιξώδες
  • Το μήκος του σωλήνα εισαγωγής και εξαγωγής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη

Βιομηχανίες

  • Βιομηχανία τροφίμων
  • Αυτοκινητοβιομηχανία
  • Ρομποτική και αυτοματισμός
  • Οχήματα
  • Νερό και λύματα

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

  • Μονοκόμματος ανοξείδωτος σωλήνας χωρίς εσωτερικά
    παρεμβαλλόμενα αντικείμενα, κινούμενα εξαρτήματα ή στεγανώσεις
  • Απεριοδική έξοδος ισχύος σήματος ως ένδειξη
    για μεταβολές στην εφαρμογή
  • Καθοδηγούμενη ρύθμιση
  • Χαμηλή πτώση πίεσης
  • LED κατάστασης λειτουργίας

Τιμές διεργασίας

  • Μέτρηση παροχής / Αθροιστής
  • Στιγμιαία ροή
  • Θερμοκρασία
  • Κατάσταση συσκευής / διαγνωστικά μηνύματα

Θερμιδομετρικοί αισθητήρες εμβάπτισης

Ειδικά χαρακτηριστικά


Αρχή μέτρησης

Σειρά προϊόντων

  • Σειρά SI, SA και SF

Ονομαστική διάμετρος

  • Ανεξάρτητη από το DN

Εύρος μέτρησης

  • Υγρά 0,04...3m/s
  • Αέρια 0,6...100m/s

Ακρίβεια

  • Υγρά ± (7% MV + 2% VMR)
  • Αέρια ± (10% MV + 2% VMR)

Θερμοκρασία μέσου

  • -20...90°C

Αντοχή σε πιέσεις

  • Έως 300 bar

Προϋπόθεση:

  • Το μήκος του σωλήνα εισαγωγής και εξαγωγής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
  • Θερμικά αγώγιμο μέσο
  • Αποφυγή απότομων αλλαγών θερμοκρασίας

Βιομηχανίες

  • Αυτοκινητοβιομηχανία
  • Ρομποτική και αυτοματισμός
  • Βιομηχανία νερού
  • Αυτοματισμός πλοίων
  • Βιομηχανία τροφίμων

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

  • Ανεξάρτητα από τις ονομαστικές διαμέτρους των σωλήνων
  • Επιλογή διαφόρων υλικών για τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το μέσο
  • Εύκολη προετοιμασία για λειτουργία

Τιμές διεργασίας

  • Σημειακή ταχύτητα ροής
  • Θερμοκρασία
  • Κατάσταση συσκευής / διαγνωστικά μηνύματα
  • Υπολογισμένη ροή

Πλατφόρμες προϊόντων -> Αισθητήρες ροής / Ροόμετρα