• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Αισθητήρες ροής
  2. Επιλογή ανά μέσο
  3. Αέρια

Μέτρηση αέριων μέσων

Σημειώσεις:
Πάρα πολύ κατάλληλη

Πολύ κατάλληλη

Κατάλληλη

Ακατάλληλη
 
Διαθέσιμο

Δεν διατίθεται
  Κατάλληλη έως έναν βαθμό - παρακαλούμε επικοινωνήστε σε αυτήν την περίπτωση με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης στο +30 210 61 800 90.
  Θερμιδομετρικοί
αισθητήρες γραμμής
Θερμιδομετρικοί
αισθητήρες εμβάπτισης
  Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος

Αρχή μέτρησης

Θερμιδομετρική

Θερμιδομετρική

Ακρίβεια

Απώλεια πίεσης

Αναγνώριση κατεύθυνσης

Μέτρηση ποσότητας (αθροιστής)

Μέσα    

Μη αγώγιμα μέσα

Χημικά υγρά
χαμηλής συγκέντρωσης,
π.χ. διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου < 5 %

Αντοχή σε    

Διακυμάνσεις θερμοκρασίας

Μεταβολές ιξώδους

Περιεχόμενο αέρα

Σωματίδια

Αιχμές πίεσης

Επικαθήσεις

Κραδασμούς

Τοποθέτηση    

Δεν απαιτείται μήκος σωλήνα εισαγωγής

Θερμιδομετρικοί αισθητήρες γραμμής Ειδικά χαρακτηριστικά


Αρχή μέτρησης

Σειρά προϊόντων

  • Σειρά SD

Εύρος μέτρησης

  • 0,2...200 l/min

Διατομή

  • 1/2"...1 1/2"

Θερμοκρασία μέσου

  • -10...100°C

Αντοχή σε πιέσεις

  • 40 bar

Προϋπόθεση

  • Το μήκος του σωλήνα εισόδου και εξόδου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
  • Θερμικά αγώγιμο μέσο
  • Αποφυγή απότομων αλλαγών θερμοκρασίας

Βιομηχανίες

  • Αυτοκινητοβιομηχανία
  • Ρομποτική και αυτοματισμός
  • Αυτοματισμός πλοίων
  • Βιομηχανία τροφίμων

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

  • Υψηλή ακρίβεια μέτρησης
  • Υψηλή δυναμική μέτρησης
  • Χαμηλή πτώση πίεσης

Τιμές διεργασίας

  • Μέτρηση παροχής / Αθροιστής
  • Στιγμιαία ροή
  • Θερμοκρασία
  • Πίεση
  • Κατάσταση συσκευής / διαγνωστικά μηνύματα
Μετάβαση στην αρχή  

Θερμιδομετρικοί αισθητήρες εμβάπτισης

Ειδικά χαρακτηριστικά


Αρχή μέτρησης

Σειρά προϊόντων

  • Σειρά SI, SA και SF

Ονομαστική διάμετρος

  • Ανεξάρτητα από το DN

Εύρος μέτρησης

  • Υγρό 0,04...3 m/s
  • Αέριο 0,6...100 m/s

Ακρίβεια

  • Υγρό ± (7% MV + 2% VMR)
  • Αέριο ± (10% MV + 2% VMR)

Θερμοκρασία μέσου

  • -20...90°C

Αντοχή σε πιέσεις

  • Έως 300 bar

Προϋπόθεση

  • Το μήκος του σωλήνα εισόδου και εξόδου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
  • Θερμικά αγώγιμο μέσο
  • Αποφυγή απότομων αλλαγών θερμοκρασίας

Βιομηχανίες

  • Αυτοκινητοβιομηχανία
  • Ρομποτική και αυτοματισμός
  • Βιομηχανία νερού
  • Αυτοματισμός πλοίων
  • Βιομηχανία τροφίμων

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

  • Ανεξάρτητα από τις ονομαστικές διαμέτρους των σωλήνων
  • Επιλογή διαφόρων υλικών για τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το μέσο
  • Εύκολη προετοιμασία για λειτουργία

Τιμές διεργασίας

  • Σημειακή ταχύτητα ροής
  • Θερμοκρασία
  • Κατάσταση συσκευής / διαγνωστικά μηνύματα
  • Υπολογισμένη ροή
Μετάβαση στην αρχή  

Πλατφόρμες προϊόντων -> Αισθητήρες ροής / Ροόμετρα