- Αισθητήρες ροής
- Καινοτομίες προϊόντων
- Αισθητήρας διάκενου αέρα SDP
Αισθητήρας διάκενου αέρα για εργαλειομηχανές
Πρωτοποριακή μέτρηση διάκενου αέρα
Ο αισθητήρας διάκενου αέρα SDP ανιχνεύει την απόσταση μεταξύ της επιφάνειας και του αντικειμένου με σταθερή ακρίβεια και την παρουσιάζει ως απόλυτη τιμή. Ανιχνεύονται αξιόπιστα ακόμα και οι πιο μικρές αποκλίσεις της πραγματικής θέσης από την ονομαστική θέση. Αυτό εξασφαλίζει αδιάλειπτα την ποιότητα του προϊόντος σας.
Δεδομένου ότι το διάκενο υπολογίζεται με βάση την πίεση και τη ροή, η μέτρηση παραμένει πάντα ακριβής, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της πίεσης, τον αριθμό και τη διάμετρο των ακροφυσίων. Επιπλέον, ο στιβαρός σωλήνας μέτρησης μπορεί επίσης να αντέξει την πίεση καθαρισμού, εξαλείφοντας την ανάγκη για εναλλαγή μεταξύ καθαρισμού και μέτρησης.
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του αισθητήρα διάκενου αέρα SDP;
Τιμή διάκενου, ροή και πίεση - όλες οι πληροφορίες με μια ματιά
Ακριβή αποτελέσματα μέτρησης και ανίχνευση μηδενικού διάκενου
Προβολή του διάκενου αέρα ως απόλυτη τιμή
Η επενέργεια του αυτοκαθαρισμού αυξάνει τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα
Απλή εκμάθηση της ονομαστικής κατάστασης με ένα κλικ
Τυπικές εφαρμογές
Επιτήρηση απόθεσης
Ο νέος αισθητήρας διάκενου αέρα χρησιμοποιείται κυρίως σε σύγχρονες εργαλειομηχανές. Σε αυτήν την περίπτωση παρακολουθείται η θέση μεταξύ του τεμαχίου κατεργασίας και του πάγκου εργαλείου ή μεταξύ της κεφαλής εργαλείου και της βάσης εργαλείου. Ο αισθητήρας SDP ανιχνεύει και σηματοδοτεί τυχόν κακές ευθυγραμμίσεις, που μπορεί να προκύψουν από ακαθαρσίες στην επιφάνεια.
Αυτό εξασφαλίζει αξιόπιστα την ποιότητα του τελικού προϊόντος.
Επιτήρηση απόθεσης μεταξύ του τεμαχίου κατεργασίας και του πάγκου εργαλείου για την ανίχνευση κακής ευθυγράμμισης, π.χ. λόγω θραυσμάτων
- Διάταξη σύσφιξης
- Τεμάχιο κατεργασίας
- Φρέζα
- Εύκαμπτοι σωλήνες αέρα
- Θραύσματα
- Αέρας
- Ακροφύσιο αέρα
Ο αισθητήρας διάκενου αέρα SDP110 μπορεί να μετρά την απόσταση μεταξύ του ακροφυσίου μέτρησης και του τεμαχίου κατεργασίας σε εύρος 0...500 µm με επαναληψιμότητα ± (3% της μετρούμενης τιμής + 2 µm). Αυτό αντιστοιχεί, ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής, σε ακρίβεια μέχρι και 5 έως 10 μικρομέτρων. Η επαναληψιμότητα του αισθητήρα είναι επομένως έως και δέκα φορές πιο λεπτή από την ανθρώπινη τρίχα.
Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται νέες λύσεις ακριβείας, π.χ. για τον έλεγχο της ποιότητας επιφανειών, οι οποίες δεν θα ήταν εφικτές με τα προγενέστερα συστήματα μέτρησης.
Ποιότητα επιφάνειας
Επιφάνεια 1 | Επιφάνεια 2 | Επιφάνεια 3 | Ακαθόριστο | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Μετρούμενη τιμή SD | 0 mm | 0.003 mm | 0.006 mm | 0.026 mm |
Κατάσταση HMI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Χάρη στην υψηλή ακρίβεια του αισθητήρα, τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας έχουν άμεση επίδραση στο αποτέλεσμα μέτρησης.
Ανίχνευση μηδενικού διάκενου ή έμφραξης
Η συμβατική τεχνολογία μέτρησης χρησιμοποιεί τη μέτρηση διαφορικής πίεσης για τον προσδιορισμό της απόστασης του διάκενου και επομένως μπορεί να ανιχνεύει μόνο κάποια καλή/κακή περιοχή ή να δείχνει τη διαφορά πίεσης σε mbar ως σύστημα σχετικής μέτρησης. Ως αποτέλεσμα, αυτά τα συστήματα δεν μπορούν να ανιχνεύουν ξεκάθαρα ένα διάκενο με απόσταση 0, το λεγόμενο «μηδενικό διάκενο», ή ένα φραγμένο ακροφύσιο.
Χάρη στη συνδυασμένη αξιολόγηση της ροής και της πίεσης, το νέο σύστημα SDP110 όχι μόνο μπορεί να μετρά την απόσταση σε απόλυτες τιμές απόστασης [mm], αλλά επιπλέον να ανιχνεύει ξεκάθαρα ένα μηδενικό διάκενο ή ένα φραγμένο ακροφύσιο.
Αυτοκαθαρισμός
Εναλλαγή μεταξύ αέρα μέτρησης και αέρα καθαρισμού
Σε αυτήν την εφαρμογή, τα ακροφύσια μέτρησης βρίσκονται απευθείας στο κέντρο κατεργασίας της εργαλειομηχανής. Επομένως, τα ακροφύσια εκτίθενται σε πολύ μεγάλη καταπόνηση από το λιπαντικό ψύξης, τη σκόνη και τους ρύπους. Λόγω αυτών των σκληρών περιβαλλοντικών συνθηκών είναι αναγκαία η απομάκρυνση των συσσωρευμένων ρύπων από τα ακροφύσια και το σύστημα και ο καθαρισμός του κέντρου κατεργασίας με μεγαλύτερη πίεση και δυνατή ροή μετά από κάθε αλλαγή του τεμαχίου κατεργασίας.
Συνεπώς, η διαδικασία υποδιαιρείται σε 2 επίπεδα πίεσης:
- Ο αέρας μέτρησης διατρέχει το σύστημα με πίεση 1 έως 3 bar. Υπό αυτές τις συνθήκες, ένα ευαίσθητο σύστημα μέτρησης μπορεί να αξιολογεί τις διαστάσεις του διάκενου.
- Ο αέρας καθαρισμού διοχετεύεται στο σύστημα με πίεση 6 bar και με μεγάλη ταχύτητα ροής, για να απελευθερώνει το κέντρο κατεργασίας από τυχόν προσκολλημένους ρύπους.
Μειονέκτημα: Η συμβατική, ευαίσθητη τεχνολογία μέτρησης πίεσης μπορεί να καταστραφεί από την υψηλή πίεση του αέρα καθαρισμού. Για την αποφυγή αυτής της συνέπειας απαιτείται μία προγενέστερη εναλλαγή μεταξύ αέρα μέτρησης και αέρα καθαρισμού
Με τη χρήση του στιβαρού αισθητήρα διάκενου αέρα SDP110, ο οποίος είναι ανθεκτικός σε πίεση έως 16 bar, αυτή η εναλλαγή δεν είναι πλέον απαραίτητη. Και επιπλέον: Ο αισθητήρας χρησιμοποιεί τον αέρα καθαρισμού για τον δικό του καθαρισμό. Αυτό αυξάνει τη διάρκεια ζωής και βελτιστοποιεί τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα του αισθητήρα. Αυτό σημαίνει ότι μία ενδεχόμενη βλάβη του συστήματος λόγω ρύπων ανήκει πλέον στο παρελθόν.
Εύκολος χειρισμός
Άνετη παραμετροποίηση
Εξαιτίας των ολοένα και μικρότερων μεγεθών των παρτίδων, είναι διαρκώς απαραίτητη η εκμάθηση νέων τεμαχίων κατεργασίας ή νέων θέσεων παραγωγής. Για την εκμάθηση του σημείου μεταγωγής τοποθετούνται στη μηχανή προκαθορισμένοι μετρητές ή υποδείγματα που καθορίζονται ως καλά τεμάχια. Ο αισθητήρας ρυθμίζεται στη σχετική τιμή απόστασης.
Εφόσον πρόκειται για μία επαναλαμβανόμενη εργασία, πρέπει να είναι εφικτή η εκμάθηση νέων σημείων μεταγωγής όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Ενώ με τη συμβατική τεχνολογία αισθητήρων απαιτείται χρονοβόρα ρύθμιση μέσω των κουμπιών στον αισθητήρα, ο νέος αισθητήρας διάκενου αέρα παρέχει την επιλογή της άνετης εκμάθησης των σημείων μεταγωγής με το άγγιγμα ενός κουμπιού είτε μέσω της ενσωματωμένης διασύνδεσης IO-Link είτε μέσω της ξεχωριστής εισόδου εκμάθησης στο PIN4. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά ο χρόνος παραμετροποίησης.