- Αισθητήρες ροής
- Καινοτομίες προϊόντων
- Μετρητής πεπιεσμένου αέρα SD / SDG
Θερμιδομετρικός μετρητής πεπιεσμένου αέρα στο υψηλότερο επίπεδο
Ο «αισθητήρας όλα σε ένα» μειώνει το κόστος
Ο νέος θερμιδομετρικός μετρητής πεπιεσμένου αέρα είναι ένα πραγματικό πολυεργαλείο. Εκτός από έναν ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας, διαθέτει επίσης έναν αισθητήρα πίεσης επιτρέποντας στον χρήστη να διαβάζει τέσσερις τιμές διεργασίας ταυτόχρονα (ογκομετρική ροή, πίεση, θερμοκρασία και αθροιστής = μετρητής συνολικής ποσότητας) και να βελτιστοποιεί την παραγωγή. Η ενσωμάτωση πολλών παραμέτρων μέτρησης σε έναν μόνο αισθητήρα δεν εξοικονομεί μόνο σημαντικό κόστος εξοπλισμού (αισθητήρας πίεσης, αισθητήρας θερμοκρασίας, καλωδίωση και κάρτες εισόδου) αλλά και κόστος εγκατάστασης και συντήρησης.
Τα πλεονεκτήματά σας
• Αξιοπιστία διεργασίας με επιτήρηση πίεσης, θερμοκρασίας και ογκομετρικής ροής
• Μείωση κόστους με επιτήρηση ενέργειας και διαρροών και συντήρηση του φίλτρου συστήματος προσανατολισμένη στη διαδικασία
• Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στη μειωμένη πολυπλοκότητα της καλωδίωσης, της συντήρησης και της εγκατάστασης
Μέτρηση ροής
Επιτήρηση πεπιεσμένου αέρα με μία ματιά για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
Η ενσωμάτωση του μετρητή πεπιεσμένου αέρα σειράς SD στη μονάδα συντήρησης σε υφιστάμενες ή νέες εγκαταστάσεις, παρέχει πρόσθετα πλεονεκτήματα. Τώρα οι τιμές διεργασίας του πεπιεσμένου αέρα σε βιομηχανική χρήση μπορούν να επιτηρούνται αποτελεσματικά σε κοινά δίκτυα πεπιεσμένου αέρα μέσω της ενσωματωμένης οθόνης TFT. Διατίθενται τέσσερις διαφορετικές γραφικές διατάξεις. Οι τιμές διεργασίας μπορούν επίσης να μεταδοθούν μέσω IO-Link.
Η ακριβής μέτρηση της ροής των SD επιτρέπει την επιτήρηση διαρροών και την εξοικονόμηση κόστους ενέργειας. Επιπλέον, η μεγάλη επαναληψιμότητα των συσκευών επιτρέπει την ακριβή κατανομή του κόστους του πεπιεσμένου αέρα στην αντίστοιχη γραμμή παραγωγής, καθώς και την βελτιστοποίηση του υπολογισμού του κόστους προϊόντος.
Μέτρηση πίεσης
Αποτελεσματική παρακολούθηση της πίεσης λειτουργίας
Χάρη στην ενσωματωμένη μέτρηση πίεσης, τόσο η πτώση πίεσης σε μολυσμένα συστήματα φίλτρων όσο και η γενική πίεση λειτουργίας του συστήματος πεπιεσμένου αέρα μπορούν να επιτηρούνται βέλτιστα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, διότι εάν η εγκατάσταση περιλαμβάνει ενεργοποιητές που λειτουργούν στα 5 bar αντί για τα ιδανικά 6,3 bar, η ταχύτητα φόρτωσης μειώνεται ήδη κατά 25% με συνακόλουθη μείωση της παραγωγικότητας. Από την άλλη μεριά, η υπερβολικά αυξημένη πίεση λειτουργίας δεν αυξάνει την απόδοση, αλλά αυξάνει την κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα και τις φθορές στην μονάδα.
Μέτρηση θερμοκρασίας
Ελαχιστοποίηση μεταβολών ποιότητας με τη μέτρηση της θερμοκρασίας
Χάρη στην ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας, είναι δυνατή η παρακολούθηση διαδικασιών που είναι επιρρεπείς στη θερμοκρασία (όπως π.χ. η ξήρανση) και η διασφάλιση ποιότητας παραγωγής. Κατά συνέπεια, ο μετρητής πεπιεσμένου αέρα σειράς SD αυξάνει την αξιοπιστία των διεργασιών.
Σύστημα διαχείρισης ενέργειας
Η βάση για ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας σύμφωνα με το DIN EN ISO 50001
Τηρώντας την οδηγία της ΕΕ DIN EN ISO 50001 για την ενεργειακή απόδοση, όλα τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας.
Η απαίτηση για τη μείωση των ενεργειακών φόρων είναι η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ενέργειας. Το πρότυπο απαιτεί εγγραφές σχετικά με τη βαθμονόμηση του εξοπλισμού μέτρησης για να διασφαλίζεται η ορθότητα και η επαναληψιμότητα των μετρούμενων δεδομένων.
Ο συνδυασμός των νέων μετρητών πεπιεσμένου αέρα σειράς SD με τακτικές βαθμονομήσεις DAkkS, παρέχει τη βέλτιστη βάση για ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης ενέργειας.
Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα της αποτελεσματικής επιτήρησης του πεπιεσμένου αέρα με την ifm. Στην αίθουσα ψηφιακής μηχανής, οι ειδικοί μας συζητούν θέματα όπως:
- Αναλυτική μέτρηση κατανάλωσης στην τελική μηχανή – από το υλικό στο λογισμικό (0:00-19:17)
- Επιτήρηση πεπιεσμένου αέρα στη γραμμή διανομής – η κατανομή κόστους και διαρροών έγινε εύκολη (19:17-31:50)
- Καταγραφή βασικών μεγεθών ενέργειας και υπολογισμός απόδοσης συμπιεστή (31:51-35:59)
Πιστοποιητικά βαθμονόμησης
ISO βαθμονόμηση SD (κωδικός παραγγελίας ZC0020)
- Δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή
- Γλώσσες: Γερμανικά / Αγγλικά
- Ισχύει για τους συγκεκριμένους κωδικούς και πρέπει να ζητείται κατά την παραγγελία του αισθητήρα. Μεταγενέστερες παραγγελίες είναι δυνατές μόνο με την επιστροφή της συσκευής.
DAkkS βαθμονόμηση αισθητήρων ροής σε 6 σημεία (κωδικός παραγγελίας ZC0075)
- Δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του DAkkS (Γερμανικού οργανισμού διαπίστευσης)
- Γλώσσες: Γερμανικά / Αγγλικά
- Βαθμονόμηση σε 6 τιμές ροής (εξαρτώνται από την ονομαστική διάμετρο)
- Ισχύει για τους συγκεκριμένους κωδικούς και πρέπει να ζητείται κατά την παραγγελία του αισθητήρα. Μεταγενέστερες παραγγελίες είναι δυνατές μόνο με την επιστροφή της συσκευής.