• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Αισθητήρες ροής
  2. Καινοτομίες προϊόντων
  3. Αισθητήρας ροής υπερήχων SU

Μέτρηση ροής με υπερήχους

Μέτρηση ροής με ακρίβεια για εφαρμογές με εξαιρετικά καθαρό νερό, νερό και υδατικά διαλύματα με 10% πρόσθετα

Το SU Puresonic ανιχνεύει ροή έως και 1000 l/min με υψηλή ακρίβεια. Χάρη στην τεχνολογία υπερήχων, αυτό ισχύει και για το εξαιρετικά νερό με χαμηλή αγωγιμότητα, όπως παράγεται σε μονάδες αντίστροφης όσμωσης. Επίσης η ισχύς σήματος ανιχνεύεται συνεχώς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης ποιότητας και συντήρησης.

Ο σωλήνας μέτρησης του SU Puresonic είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και δεν περιέχει στοιχεία μέτρησης, τσιμούχες και κινούμενα μέρη. Αυτό σημαίνει ότι βλάβες που οφείλονται σε ζημιά, διαρροές ή μπλοκαρίσματα αποκλείονται από την αρχή, όπως και η πτώση πίεσης λόγω σχεδιασμού.

Αναλυτικά το SU Puresonic

Τι λένε οι πελάτες μας

Αξιόπιστο, χωρίς ανάγκη συντήρησης, χάρη στον ανοξείδωτο σωλήνα μέτρησης χωρίς εξαρτήματα
“ΤοSU πείθει με τον σωλήνα μέτρησης από ανοξείδωτο χάλυβα, ο οποίος δεν έχει στοιχεία μέτρησης, τσιμούχες και κινούμενα μέρη. Αυτό σημαίνει ότι αποκλείονται εξαρχής τα σφάλματα που προκαλούνται από επικαθήσεις ή φθορές, όπως και οι πτώσεις πίεσης λόγω σχεδίασης.”
Maximilian Meurer, Μηχανικός Μετρήσεων και Ελέγχου στην EnviroFALK
Μέτρηση ροής καθαρού και εξαιρετικά καθαρού νερού
Με το SU, είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε ξεκάθαρα και με ακρίβεια την παροχή γλυκού νερού στα πλυντήρια στη θάλασσα και να ρυθμίζουμε ανάλογα τον όγκο νερού.”
Κατασκευαστής εγκαταστάσεων συστημάτων πλυντηρίων
Εστιασμένη και απροβλημάτιστη μέτρηση χάρη στην αρχή μέτρησης υπερήχων
Παλαιότερα χρησιμοποιούσαμε μαγνητικά-επαγωγικά ροόμετρα και μερικές φορές έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μηνύματα λάθους που τα προκαλούσαν πολύ λεπτά μεταλλικά σωματίδια στο νερό. Χάρη στο SU Puresonic, δεν έχουμε πλέον αυτό το πρόβλημα.”
Daniel Kaltenbach, Μηχανικός Σχεδιασμού Ρευστότητας στην EFD Induction GmbH
Γρήγορη και ξεκάθαρη επιτήρηση κατάστασης
“Ηέξοδος ισχύος του σήματος επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με επιμολύνσεις ή αλλαγές στη διαδικασία. Οι αλλαγές της διαδικασίας απεικονίζονται επίσης μέσω του LED κατάστασης λειτουργίας και η έξοδος μέσω της εξόδου διάγνωσης. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να ληφθούν εγκαίρως μέτρα συντήρησης και να αποφευχθούν οι διακοπές λειτουργίας.”
Κατασκευαστής εγκαταστάσεων στην επεξεργασία νερού

Περιπτώσεις εφαρμογής

Ακριβής μέτρηση ροής στην επεξεργασία νερού

Για περισσότερα από 30 χρόνια, η EnviroFALK GmbH σχεδιάζει, κατασκευάζει και πουλάει συστήματα καθαρού και εξαιρετικά καθαρού νερού, για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών παγκοσμίως. Η αντίστροφη όσμωση είναι ένα ουσιαστικό βήμα διαδικασίας στην επεξεργασία του νερού. Στην αντίστροφη όσμωση, το παρεχόμενο μαλακό νερό φιλτράρεται σε καθαρό νερό. Σχετική παράμετρος για τον πελάτη είναι η διαθέσιμη ποσότητα καθαρού νερού στο τέλος της διαδικασίας επεξεργασίας. Με βάση την ροή, ο χειριστής της εγκατάστασης μπορεί να δει, μεταξύ άλλων, εάν ένα από τα χρησιμοποιούμενα φίλτρα μεμβράνης χρειάζεται συντήρηση.

Για τη μέτρηση ροής, ο πελάτης χρησιμοποιεί τον αισθητήρα υπερήχων SU Puresonic, ο οποίος μπορεί να ανιχνεύσει ροή έως και 1.000 l/min, με υψηλή ακρίβεια. Χάρη στην τεχνολογία υπερήχων, αυτό ισχύει και για το καθαρό και εξαιρετικά καθαρό νερό με χαμηλή αγωγιμότητα, όπως παράγεται σε εγκαταστάσεις της EnviroFALK. Σε συνδυασμό με τους αισθητήρες αγωγιμότητας της σειράς LDL, μπορεί να καθιερωθεί αξιόπιστος ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος στη διαδικασία φιλτραρίσματος.

Ρύθμιση ποσοτήτων νερού στον καθαρισμό εξαρτημάτων

Ένας πελάτης της ifm, κατασκευαστής αυτοματοποιημένης τεχνολογίας πλυντηρίων, κατασκευάζει συστήματα για όλη τη διαδικασία πλύσης ρούχων. Αυτά περιλαμβάνουν πλυντήρια ρούχων που χρησιμοποιούνται σε κρουαζιερόπλοια.
Το τεχνικά επεξεργασμένο θαλασσινό νερό που χρησιμοποιείται για την παροχή γλυκού νερού στα μηχανήματα επιβάλλει ιδιαίτερες απαιτήσεις στους χρησιμοποιούμενους αισθητήρες ροής. Ο λόγος για αυτές είναι η χαμηλή αγωγιμότητα του νερού, η οποία ωθεί τις κλασικές αρχές μέτρησης, όπως η μαγνητική-επαγωγική αρχή μέτρησης, στα όριά τους.

Το SU Puresonic, από την άλλη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς προβλήματα σε χαμηλές αγωγιμότητες, όπως συμβαίνει με το εξαιρετικά καθαρό νερό, λόγω της τεχνολογίας υπερήχων και μπορεί να παρακολουθεί αξιόπιστα την παροχή γλυκού νερού. Άλλωστε, οι μαγνητικοί-επαγωγικοί αισθητήρες σειράς SM χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικό νερό, στο οποίο υπάρχει αυξημένος σχηματισμός φυσαλίδων και αφρού λόγω του παράγοντα καθαρισμού.

Μέτρηση χωρίς προβλήματα ακόμα και με μεταλλικά σωματίδια

Η EFD Induction GmbH αναπτύσσει λύσεις επαγωγικής θέρμανσης για περισσότερα από 70 χρόνια. Η ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων στο χώρο του Φράιμπουργκ περιλαμβάνει συστήματα επαγωγικής σκλήρυνσης. Στα επαγωγικά συστήματα σκλήρυνσης, μεταλλικά εξαρτήματα, όπως εξαρτήματα μετάδοσης κίνησης για την αυτοκινητοβιομηχανία, θερμαίνονται επαγωγικά και στη συνέχεια σβήνονται με ένα υδατικό μέσο, για να επιτευχθεί ο ιδανικός βαθμός σκληρότητας.

Η EFD Induction GmbH βασίζεται στο SU Puresonic για την παρακολούθηση της ροής στο κύκλωμα σβέσης του συστήματος. Χάρη στην αρχή της μέτρησης με υπερήχους, η μέτρηση δεν επηρεάζεται από την επίδραση πολύ λεπτών μεταλλικών σωματιδίων στο νερό. Ένα άλλο πλεονέκτημα του SU Puresonic είναι ο σωλήνας μέτρησης από ανοξείδωτο χάλυβα χωρίς εξαρτήματα, ο οποίος καθαρίζεται εύκολα εάν χρειαστεί. Επιπλέον, η έξοδος ισχύος σήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το τρέχον επίπεδο επικαθήσεων στο σύστημα σωλήνων, γεγονός που επιτρέπει την πραγματοποίηση του καθαρισμού όπως απαιτείται.

Χρήση σε παροχή νερού ψύξης

Τα συστήματα νερού ψύξης εξασφαλίζουν επαρκή απαγωγή θερμότητας μέσω του νερού για την εγγύηση της ποιότητας της διαδικασίας και για την αποτροπή της φθοράς των εργαλείων. Ειδικά σε ευαίσθητες διαδικασίες παραγωγής, όπως στη βιομηχανία ημιαγωγών, χρησιμοποιείται συχνά εξαιρετικά καθαρό νερό. Βασικό πλεονέκτημα: Αποφεύγεται η διάβρωση και η ασβεστοποίηση στο σύστημα σωληνώσεων, όπως και τα βραχυκυκλώματα στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Για την αποτελεσματική ψύξη των συστημάτων, πρέπει να ανιχνεύεται με ακρίβεια η ροή του νερού. Σε συστήματα εξαιρετικά καθαρού νερού, όπου το μέσο χαρακτηρίζεται από χαμηλή αγωγιμότητα, η τεχνολογία υπερήχων είναι η πλέον κατάλληλη για μετρήσεις. Ένας κατάλληλος αισθητήρας για αυτήν την εφαρμογή είναι ο αισθητήρας γραμμής υπερήχων SU Puresonic, ο οποίος ανιχνεύει ρυθμούς ροής με υψηλή αξιοπιστία.
Σε αντίθεση με μια κουμπωτή συσκευή με σφιγκτήρα, η συσκευή γραμμής δεν απαιτεί καμία βαθμονόμηση για απόλυτη μέτρηση. Ελαχιστοποιούνται επίσης τα σφάλματα λόγω τοποθέτησης που μπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια. Η συσκευή γραμμής έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι αποτρέπει τις ελαττωματικές ρυθμίσεις μετά την εγκατάσταση που θα μπορούσαν να προκληθούν, πχ, από διαφορετικά πάχη τοιχωμάτων ή διαφορετικές ιδιότητες του υλικού των σωλήνων.

Επιτήρηση κατάστασης

Η μόνιμα ανιχνευόμενη ισχύς σήματος διευκολύνει τον έγκαιρο προσδιορισμό των απαιτήσεων συντήρησης του συστήματος και έτσι ελαχιστοποιεί τους χρόνους βλαβών. Η κατάσταση ισχύος σήματος μπορεί να διαβαστεί μέσω της εξόδου διάγνωσης, μέσω του IO-Link ή του LED κατάστασης λειτουργίας στο SU.

  Ροή Θερμοκρασία Ποιότητα σήματος Έξοδος 2
(αναλογικό σήμα)
Έξοδος 1
(διαγνωστικά)
Πράσινο κανονική ενεργή
Μπλε χαμηλή ανενεργή
Κόκκινο αναβοσβήνει απώλεια σήματος 3.5 mA // 21.5 mA ανενεργή
Η υψηλή ένταση σήματος υποδηλώνει ότι η διεργασία εκτελείται ομαλά, ενώ ένα χαμηλό ή μειούμενο σήμα μπορεί να υποδηλώνει αλλαγή στη διεργασία (επικαθήσεις, φυσαλίδες αέρα, στερεά).
Στη συμβατική καλωδίωση, δεν είναι δυνατό να γίνει διάκριση μεταξύ "χαμηλού σήματος" και "απώλεια σήματος", ενώ και όλα τα συμβάντα εξάγονται λεπτομερώς μέσω του IO-Link.

Σύνδεση συστήματος

Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link

  • Διάφανες διεργασίες
    Εκτός από την τρέχουσα ροή, μέσω του IO-Link παρέχονται επιπρόσθετες πληροφορίες για την ολική ποσότητα, τη θερμοκρασία, την κατάσταση της συσκευής και δύο όρια εξόδων μεταγωγής.
  • Επιτήρηση κατάστασης
    Η ισχύς του σήματος (ακυκλική) παρέχει μια ένδειξη πιθανής μόλυνσης ή αλλαγών στη διαδικασία – μέτρα συντήρησης μπορούν να ληφθούν σε πρώιμο στάδιο και να ελαχιστοποιηθούν οι χρόνοι βλαβών του μηχανήματος.
  • Μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες
    Το IO-Link επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες: οι απώλειες μετατροπής αποκλείονται μέσω της ψηφιακής επικοινωνίας και οι εξωτερικές επιρροές, όπως τα μαγνητικά πεδία, δεν έχουν καμία επίδραση στη μετάδοση δεδομένων. Εκτός από τη μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες, τα ψηφιακά σήματα χαρακτηρίζονται από βελτιωμένη ακρίβεια και υψηλότερη ανάλυση.

Χάρη στην ενσωμάτωση μέσω IO-Link, μπορούμε να μειώσουμε το κόστος και την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης στο ελάχιστο και να λάβουμε άλλες σημαντικές πληροφορίες επιπροσθέτως των τιμών διεργασίας. Μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή η κατάσταση της συσκευής και είναι δυνατή η απομακρυσμένη διάγνωση.

EnviroFALK

Συνήθεις ερωτήσεις

Τεχνολογία αισθητήρα ροής

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σειράς SU: Οι μετατροπείς βρίσκονται στο περίβλημα του αισθητήρα και επομένως έξω από τον σωλήνα μέτρησης. Ο ανοξείδωτος σωλήνας μέτρησης του SU δεν περιέχει στοιχεία μέτρησης και εξαρτήματα, τα οποία αλλιώς θα προκαλούσαν πτώση πίεσης και θα έπρεπε να γίνουν δοκιμές συμβατότητας υλικού.

Αξιόπιστη παρακολούθηση των διαδικασιών φιλτραρίσματος

Ένας συνδυασμός του SU Puresonic και του αισθητήρα αγωγιμότητας LDL101 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αξιόπιστης παρακολούθησης ποιότητας και κατάστασης στις διαδικασίες φιλτραρίσματος.